Contatto
Feedback

Sistemi per la misurazione in continuo delle emissioni (CEMS)
Shelter Solutions

Spazio e protezione per la tecnologia di analisi e di misurazione

I tuoi vantaggi

  • Elevata disponibilità, lunga durata e sforzo di manutenzione ridotto della tecnologia installata grazie alla protezione da condizioni ambientali avverse
  • I container a prova di esplosione consentono anche di utilizzare sistemi di analisi non protetti dalle esplosioni in aree a rischio di esplosione
  • La certificazione CSC consente di trasportarli a basso costo su navi container e di poter omettere gli appositi imballaggi per trasporto marittimo.
  • Rischio minimo di danni da trasporto dei dispositivi per misurazioni e analisi tecniche
  • Installazione rapida, in quanto basta collegare solo il container
  • Accesso semplice a piattaforme di montaggio e rack semplifica le operazioni di manutenzione

Panoramica

Spazio e protezione per la tecnologia di analisi e di misurazione

Le soluzioni dei container servono innanzitutto a proteggere i sistemi di analisi installati da condizioni ambientali estreme quali calore, freddo, polvere, vento, terremoti e atmosfere corrosive o esplosive. Offrono inoltre vantaggi per il trasporto, nonché per l’installazione e la manutenzione in loco. Nel container è infatti già tutto preinstallato in fabbrica in modo molto semplice e armonizzato. Ogni container può essere personalizzato in base alle richieste del cliente. È possibile installare trasformatori e impianti UPS, impianti antincendio, climatizzatori e rivelatori di gas e realizzare commutazioni di punti di misura o complessi concetti di ridondanza e segnalazione.

In breve
  • Riscaldamento, raffreddamento e aerazione (su richiesta ridondante)
  • Container standard, da 10 a 40 piedi
  • Isolamento e verniciatura di alta qualità (C5)
  • Impianti di segnalazione e antincendio disponibili
  • Certificato CSC per misure standard
  • Adatti per zone Ex
  • Disponibilità di versioni antisismiche e antincendio (F30, F60)
  • Costruzioni speciali

Applicazioni

Download

Torna su