Contatto
Feedback

Sistemi per la misurazione in continuo delle emissioni (CEMS)
PowerCEMS50

Misurare le emissioni in modo efficace e semplice

I tuoi vantaggi

  • Elevata affidabilità e manutenzione ridotta
  • Installazione semplice e messa in funzione rapida
  • Ingombro ridotto grazie al design compatto
  • Buon rapporto prezzo/prestazioni

Panoramica

Misurare le emissioni in modo efficace e semplice

Il sistema di misurazione delle emissioni in continuo (CEMS) PowerCEMS50 è un sistema di misurazione delle emissioni di centrali elettriche alimentate a combustibili fossili. Il sistema estrattivo base, dotato di un analizzatore in abbinamento a un dispositivo di trattamento gas, è predisposto per la misurazione dei tipici componenti del gas CO, NOx, SO2 r O2 . Il sistema di analisi PowerCEMS50 convince per il suo design compatto e un ottimo rapporto prezzo-prestazioni senza compromessi in termini di potenza nelle applicazioni industriali.

In breve
  • In grado di misurare tutti i parametri tipici del gas di scarico (O2, CO, NOx, SO2)
  • Provvisto di un sistema di prelevamento campioni completo (filtro di prelevamento del gas di misurazione, dispositivo di raffreddamento del gas di misurazione e pompa del gas di misurazione integrata)
  • Certificato MCERTS
  • Testato a norma EN 61000-6 ed EMC e certificato CE
  • Emissione dei valori di misurazione in forma analogica (4 ... 20 mA) o digitale (Modbus)

Applicazioni

Download

Torna su