Contatto
Feedback

Sistemi per la misurazione in continuo delle emissioni (CEMS)
PowerCEMS100

CEMS sicuro e potente per misurazioni delle emissioni

I tuoi vantaggi

  • Investimento sicuro, grazie alla facilità di adattamento del sistema ad esigenze future
  • Semplice messa in servizio e collaudo sul posto senza problemi del sistema di misura da parte delle autorità competenti
  • Semplicità di manutenzione grazie alla chiara separazione dei componenti elettrici e di analisi
  • Elevata disponibilità grazie alla rapida e facile sostituzione di moduli con tecnica CAN bus

Panoramica

CEMS sicuro e potente per misurazioni delle emissioni

Il sistema di analisi di emissioni in continuo (CEMS) PowerCEMS100 è la soluzione perfetta dal punto di vista economico e tecnico per operazioni di misurazione estrattive. Il sistema completo è costituito da moduli di serie e componenti di alta qualità, che possono essere configurati in modo corrispondente ai requisiti dati grazie alla struttura di sistema modulare. Il postmontaggio di moduli analizzatori o di componenti di trattamento gas è possibile in modo facile ed economico. L'innovativo sistema PowerCEMS100 è certificato secondo lo standard europeo EN 15267-1/-3 ed EN 14181 e offre soluzioni valide anche in futuro per la misurazione delle emissioni e le applicazioni di processo.

In breve
  • Sistema di analisi estrattiva a freddo testato secondo le norme EN 15267 e EN 14181
  • Moduli analizzatore plug-and-play con alimentazione energia a 24 V
  • Unità di comando per la rappresentazione di tutti i valori di misura e delle informazioni di stato su un monitor
  • Sensori esterni collegabili tramite interfacce

Applicazioni

Download

Torna su