Contatto
Feedback

Trasmissione ottica di dati
ISD400

Comunicazione dati senza cavo, facile e veloce

I tuoi vantaggi

  • Aiuto per l'orientazione integrato, ottico ed elettronico per una messa in funzione veloce ed economica
  • L'ampio intervallo di temperatura d'esercizio garantisce l'alta disponibilità impianto, anche nei magazzini frigorifero
  • Il PROFIBUS DP-Repeater integrato con ISD400 Core permette la configurazione Multi-Master facile ed economica
  • L'emissione di parametri di funzionamento e informazioni di stato tramite display e uscita di commutazione nella variante ISD400 Pro impediscono guasti inattesi

Panoramica

Comunicazione dati senza cavo, facile e veloce

La famiglia di prodotti delle trasmissioni dati ottiche ISD400 offre numerosi vantaggi che permettono un'integrazione semplice, economica, veloce e flessibile di trasmissione dati senza cavo in produzioni e magazzini altamente automatizzati. Grazie al Fast Ethernet con una velocità di 100 Mbit/s senza protocollo nella variante ISD400 Pro è possibile una trasmissione di un'ampiezza di banda senza problemi.

In breve
  • Interfaccia PROFIBUS DP con ISD400 Core
  • Interfaccia Fast Ethernet senza protocollo con ISD400 Pro
  • Fast Ethernet con una frequenza di trasmissione di 100 Mbit/s con ISD400 Pro
  • Collegamento e funzionamento senza apertura del dispositivo
  • Variante con riscaldamento per l'impiego fino a –40°°C

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Range di misura0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +55 °C, Funzionamento con riscaldamento
    Temperatura ambiente magazzino–40 °C ... +75 °C
    Tasso di trasferimento dati3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su