Contatto
Feedback

Trasmissione ottica di dati
ISD300

Trasmissione ottica di dati per grandi velocità di trasmissione

I tuoi vantaggi

  • Il sistema privo di usura garantisce un'elevata disponibilità impianto e riduce i costi di manutenzione
  • Tempi di installazione ridotti attraverso una trasmissione dati senza cavo
  • L'ampia distanza operativa di trasmissione e l'alta riserva di funzione garantiscono flessibilità e affidabilità
  • Bassi costi di installazione tramite l'eliminazione dei cavi
  • Elevata riserva di funzione tramite una buona sicurezza luci esterne ed EMC
  • La veloce trasmissione dati garantisce un'elevata prestazione del sistema
  • Montaggio veloce attraverso un supporto integrato a 3 punti riduce i costi di installazione

Panoramica

Trasmissione ottica di dati per grandi velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione ottica ISD300 permette una comunicazione senza cavi dei veicoli con un lato stazionario e offre così una soluzione priva di usura e flessibile. Un sistema consiste di una coppia ottica orientata con emettitore e ricevitore che possono comunicare in modo bidirezionale su grandi percorsi.

In breve
  • Distanza operativa di trasmissione fino a 300 m
  • Tasso di trasferimento dati fino a 2 Mbit/s parametrizzabile
  • Display a colonne per un'orientazione precisa
  • Ausilio ottico per un'orientazione approssimativa
  • Varietà di interfacce: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Range di misura0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Seriale✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    Grado di protezioneIP65
    Temperatura ambiente di funzionamento–5 °C ... +50 °C
    Temperatura ambiente magazzino–30 °C ... +70 °C
    Tasso di trasferimento dati1,5 Mbit/s
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su