Contatto
Feedback

Sensor Integration Machine
SIM4x00

Flessibilità. Intelligenza. Comunicazione.

I tuoi vantaggi

  • Sviluppo di applicazioni personalizzate con SICK AppSpace
  • Nuove e prestazionali soluzioni di applicazione grazie alla fusione dei dati di sensore e telecamera
  • La libreria HALCON integrata e l’algoritmo API di SICK consente svariate possibilità di elaborazione delle immagini in tutti i campi di applicazione industriali
  • Rilevamento, analisi e archiviazione dei dati di più telecamere e sensori per controllo qualità, analisi di processo e manutenzione preventiva per l’integrazione verticale nell’industria 4.0
  • Hardware operativi in tempo reale riducono i tempi e costi di integrazione, ad es. per applicazioni con tempi critici in robotica
  • Messa in funzione semplice e rapida tramite cavi preconfezionati con collegamenti M12

Panoramica

Flessibilità. Intelligenza. Comunicazione.

Il sensore programmabile Integration Machine SIM4x00 fa parte del sistema Eco di SICK AppSpace e apre la strada a nuove soluzioni di applicazione. I dati dei sensori e delle telecamere SICK possono essere fusi, analizzati, archiviati e trasferiti come nuvola di punti, ad es. su piattaforme cloud. Per telecamere 2D o 3D sono attualmente disponibili interfacce Ethernet da 8 Gigabit con alimentazione elettrica via Ethernet (PoE). Tramite IO-Link possono essere collegati sensori per la misurazione dell’altezza e della distanza. Grazie al potente processore multi core con supporto hardware, SIM4x00 consente di elaborare e utilizzare in tempo reale le immagini dei segnali di ingresso e uscita. Inoltre, la libreria HALCON integrata permette di assolvere a funzioni complesse di elaborazione delle immagini.

In breve
  • Elevate possibilità di connessione con 25 interfacce per bus di campo, telecamere, luci, sensori, encoder e altre funzioni su base Ethernet
  • Interfacce Ethernet da 8 Gigabit per una rapido trasferimento delle immagini
  • Interfacce bus di campo e Ethernet con protocolli di comunicazione come OPC-UA e MQTT mettono a disposizione dati precedentemente elaborati nel “Dual Talk” parallelo (Edge Computing) per il controllo così come per il cloud computing, consentendo il collegamento in rete per lo stabilimento digitale.
  • Sincronizzazione precisa dei segnali di ingresso e uscita
  • Comando e alimentazione luci
  • Collegamenti master IO-Link
  • Grado di protezione IP 65

Vantaggi

Elaborazione dati altamente prestazionale nell’automazione industriale e IoT-Gateway per il cloud

Nell’automazione industriale si utilizzano sensori e telecamere molto diversi tra loro. Per fortuna una soluzione c’è: Sensor Integration Machine SIM4x00 coniuga in modo ottimale le prestazioni di un processore performante e l’acquisizione di dati estremamente flessibile di sensori e telecamere multipli. Facile messa in servizio come soluzione “One-Box”, SIM4x00 elabora i dati sensori rilevati e/o li fonde in una nuvola di punti, li analizza, visualizza, archivia e trasferisce su richiesta come dati IoT-Gateway prelavorati fino al cloud. Nel contesto dell’industry 4.0 i dati sono rappresentati insieme in e analizzati per ottenere importanti informazioni, che possono contribuire al miglioramento del controllo qualità, all’ottimizzazione di processo e alla manutenzione preventiva. Per l’elaborazione dei dati di sensori e immagini in SIM4x00 sono disponibili il potente algoritmo SICK API e la grande biblioteca di elaborazione immagini HALCON.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportati

    Sensori di visione 2D e 3D

    Encoder incrementale e assoluto

    Telecamere GigE Vision

    Lettori a camera

    Scanner codice a barre fisso

    Dispositivi di scrittura e lettura RFID

    Sensori 2D e 3D LiDAR

    Sensori di misura displacement

    Sensori fotoelettrici

    Ambiente di progettazioneSICK AppStudio
    Ethernet
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    IO-Link
    Seriale
    CAN✔ (2)
    USB
    Entrate/uscite digitali
    I/O4 ingressi optoelettronici disaccoppiati, 7 ingressi/uscite (configurabile)
    S1-S4Ognuno 1 ingresso, ognuno 1 ingresso/uscita (configurabile)
    S5-S8Ognuno 1 ingresso, ognuno 2 ingressi/uscite (configurabile)
    Grado di protezioneIP65
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su