Contatto
Feedback

Sensor Integration Machine
SIM2x00

Prestazione. Flessibilità. Intelligenza.

I tuoi vantaggi

  • Facilità di sviluppo per applicazioni di dati su misura con “Graphical Application Modeling” in AppSpace SICK
  • Elaborazione dei dati di sensori e telecamere e funzionalità IoT-Gateway in un unico dispositivo
  • Firewall configurabile per elevata sicurezza dati
  • Soluzione one-box: sistema hardware completo per un rapido avvio di progetto senza complicate ricerche di driver SW, componenti e cavi
  • Svariate possibilità di scansione e immagini per tutti i settori applicativi industriali
  • L´hardware supportato dal coprocessore fornisce un´elaborazione e comunicazione dati in tempo reale
  • Varianti per il montaggio diretto nell´impianto o nel quadro elettrico

Panoramica

Prestazione. Flessibilità. Intelligenza.

Come parte dell´ecosistema AppSpace SICK, le Sensor Integration Machine programmabili SIM2x00 consentono la fusione e l´acquisizione di dati sensori multipli e offrono pertanto spazio per nuove soluzioni applicative. I dati acquisiti sono elaborati e visualizzati come importanti informazioni, ad es. per il controllo qualità o l´analisi di processo. Inoltre la funzionalità IoT-Gateway consente la connessione tramite Internet da Edge al cloud nel contesto industry 4.0. I dispositivi SIM2x00 dispongono di un potente processore e di quattro interfacce Ethernet per telecamere e sensori LiDAR. Tramite IO-Link possono essere integrati altri sensori, ad es. per la misurazione dell’altezza e della distanza.

In breve
  • Interfacce con cloud e PLC e per telecamere, illuminazione, scanner LiDAR, sensori (IO-Link) ed encoder
  • 4 porte Ethernet (≤ 2.5 Gb/s)
  • SICK Interface & Algorithm API e la biblioteca di elaborazione immagini HALCON per l´elaborazione dei dati sensore e delle immagini (a seconda del modello)
  • Grado di protezione IP65 e IP20 (a seconda del modello)
  • Design senza ventola

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportati

    Sensori 2D e 3D LiDAR

    Lettori a camera

    Lettore di codici a barre

    Dispositivi di scrittura e lettura RFID

    Sensori di misura displacement

    Encoder incrementale e assoluto

    Sensori fotoelettrici

    Ambiente di progettazioneSICK AppStudio, Programmabile in ambiente AppSpace SICK
    Ethernet✔ (4)
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    IO-Link✔ (4)
    Seriale✔ (4)
    CAN
    USB
    Entrate/uscite digitali
    X14 ingressi/uscite (configurabile incl. IO-Link)
    X34 uscite (isolato)
    X44 ingressi (isolato)
    X54 ingressi (isolato)
    Grado di protezioneIP20
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su