Contatto
Feedback

Sensor Integration Machine
SIM10xx

Compattezza. Flessibilità. Intelligenza.

I tuoi vantaggi

  • Facilità di sviluppo per applicazioni di dati su misura con “Graphical Application Modeling” in AppSpace SICK
  • Elaborazione dei dati di sensori e telecamere e funzionalità IoT-Gateway in un unico dispositivo
  • Firewall configurabile per elevata sicurezza dati
  • Soluzione one-box: sistema hardware completo per un rapido avvio di progetto senza complicate ricerche di driver SW, componenti e cavi
  • Svariate possibilità di scansione e immagini per tutti i settori applicativi industriali
  • Concetto di alloggiamento flessibile e compatto per il montaggio diretto nell’impianto o nel quadro elettrico

Panoramica

Compattezza. Flessibilità. Intelligenza.

Come parte dell’ecosistema AppSpace SICK, le Sensor Integration Machine programmabili SIM10xx consentono la fusione e l’acquisizione di dati sensori multipli e offrono pertanto spazio per nuove soluzioni applicative. I dati acquisiti sono elaborati e visualizzati come importanti informazioni, ad es. per il controllo qualità o l’analisi di processo. Inoltre la funzionalità IoT-Gateway consente la connessione tramite Internet da Edge al cloud nel contesto industry 4.0. I dispositivi SIM10xx dispongono di un potente processore e di interfacce Ethernet per telecamere e sensori LiDAR. Tramite IO-Link possono essere integrati altri sensori, ad es. per la misurazione dell’altezza e della distanza.

In breve
  • Interfacce con il cloud e per telecamere, illuminazione, scanner LiDAR, sensori (IO-Link) ed encoder
  • Fino a 4 porte Ethernet
  • SICK Interface & Algorithm API per elaborazione immagini e dati sensori
  • Grado di protezione IP65 o IP20 (a seconda del modello)
  • Design senza ventola
  • Utilizzo flessibile, ad es. con una centralina di sicurezza Flexi Soft

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportati

    Sensori 2D e 3D LiDAR

    Serie pico- e midiCam

    Encoder incrementale e assoluto

    Lettori a camera

    Lettore di codici a barre

    Dispositivi di scrittura e lettura RFID

    Sensori di misura displacement

    Sensori fotoelettrici

    Ambiente di progettazioneSICK AppStudio, Programmabile in ambiente AppSpace SICK
    Ethernet
    Incrementale
    IO-Link
    Seriale
    CAN
    USB
    Entrate/uscite digitali
    S1-S6Ognuno 1 entrata, ognuno 1 entrata/uscita (configurabile) (max. frequenza: 30 kHz)
    Ingresso digitale (max. frequenza: 30 kHz)
    Ingresso/uscita digitale (configurabile) (max. frequenza: 30 kHz)
    Grado di protezione

    IP65 a norma EN 60529:1991-10 + A1:2000-02 + A2:2013-10 (necessari tappi ciechi inseriti per i collegamenti non utilizzati)

    IP20 a norma EN 60529:1991-10 + A1:2000-02 + A2:2013-10

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti
Torna su