Contatto
Feedback

4Dpro-Tipo di collegamento
CDM

Facile messa in funzione dei sensori – CDM per maggiore flessibilità

I tuoi vantaggi

  • Comodo collegamento del sensore ai sistemi bus di campo
  • Rapida sostituzione del sensore grazie alla memoria parametri CMC
  • Risparmio di tempo con il rapido montaggio e il cablaggio completo con le periferiche
  • Facile ricerca difetti
  • Semplice diagnosi tramite modulo display opzionale CMD400

Panoramica

Facile messa in funzione dei sensori – CDM per maggiore flessibilità

Il sistema modulare CDM offre la possibilità di collegamento rapido e adatto all'impiego industriale di uno scanner per codici 1D-/2D o di un lettore RFID SICK a una rete per scanner CAN SICK, un computer host o PLC.

CDM supporta scanner della famiglia di prodotti CLV6xx, serie Lector®, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx / IDM2xx e lo scanner laser LMS4xx. CDM è conforme ai requisiti del grado di protezione IP 65. Il sistema CDM presenta punti d'innesto liberi per consentire il montaggio di altri moduli opzionali, ad es. moduli di alimentazione elettrica, display o bus di campo. Così anche la memoria parametri CMC600 (Connection Module Cloning) può essere utilizzata o montata a posteriori per la memorizzazione di tutti i valori parametri del dispositivo collegato. In caso di sostituzione avviene una copia automatica dei valori parametri nel nuovo dispositivo.

In breve
  • Efficiente soluzione per l'alimentazione elettrica e il collegamento dei componenti auto-ID di SICK
  • Punti d'innesto per moduli bus di campo opzionali, memoria parametri, modulo alimentazione display e corrente
  • Facile alimentazione elettrica per lo scanner
  • Collegamento IP 65 di uno scanner con cavo standard SICK
  • Acceso diretto all'interfaccia di assistenza del sensore
  • Schema di collegamento integrato nel coperchio
  • Morsetti a vite e a molla completi e di facile accesso

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportati

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Lettori brandeggiabili

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Serie Lector®

    Dispositivi di scrittura e lettura RFID

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    Ethernet✔ , TCP/IP
    CAN
    PROFIBUS DP
    DeviceNet™
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su