Contatto
Feedback

4Dpro-Tipo di collegamento
CDF600

EtherCAT – semplicità di connessione

I tuoi vantaggi

  • Un sistema due viti consente un rapido e facile montaggio
  • Veloce installazione elettrica, in quanto tutti i collegamenti sono realizzati tramite connettori
  • Auto Detect: sensori e CDF600 si controllano automaticamente
  • Rapida sostituzione del sensore grazie alla memoria parametri integrata
  • Forma compatta e semplicità di comando per un facile montaggio in spazi ristretti
  • Semplice diagnosi tramite 6 LED

Panoramica

EtherCAT – semplicità di connessione

Il modulo bus di campo CDF600 offre la possibilità di integrare i sensori di identificazione 4Dpro di SICK in reti EtherCAT. Con due viti e la struttura a baionetta di tutti i collegamenti elettrici, il dispositivo CDF600 può essere montato o installato molto facilmente nell'impianto. La modalità d'esercizio è facilmente regolabile tramite interruttore girevole. La memoria parametri integrata memorizza tutti i valori parametri dei sensori collegati. In caso di sostituzione del sensore avviene una copia automatica dei valori parametri nel nuovo dispositivo. Per una facile diagnosi, sei LED di stato si trovano nel modulo bus di campo. Tramite l'interfaccia CAN integrata è possibile utilizzare CDF600 anche come terminale in reti di sensori CAN SICK (CSN).

In breve
  • La facilità di montaggio permette di risparmiare tempo per installazione e messa in funzione e garantisce flessibilità in svariate applicazioni
  • Tutti i collegamenti elettrici sono a baionetta
  • Memoria parametri integrata
  • 6 LED per indicazioni di stato e difetti
  • Interfaccia CAN integrata

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportatiCLV61x - CLV65x, Lettori brandeggiabili, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
    EtherCAT®
    Seriale✔ , RS-232
    CAN
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su