Contatto
Feedback

4Dpro-Tipo di collegamento
CDF600-2

Facilità di collegamento

I tuoi vantaggi

  • Sistema a 2 viti per il montaggio flessibile e rapido in tutte le applicazioni più comuni
  • Libera scelta tra diverse varianti per il collegamento a bus di campo industriali
  • Interruttori di codifica facilmente accessibili dall'esterno e montati con protezione contro regolazioni non previste permettono una facile regolazione dell'indirizzo bus e della modalità d'esercizio senza software complessi
  • Visibile da due lati, LED di stato riconoscibili senza dubbi per una diagnosi semplice ed efficace (a seconda del modello)
  • Rapida installazione e semplice sostituzione nell'impianto grazie ai collegamenti a baionetta
  • La memoria integrata per tutti i parametri del sensore collegato consente di effettuare un'eventuale sostituzione dello scanner in tempi molto brevi
  • Forma compatta e robusta con orientamento della direzione dei cavi a piacere orizzontale o verticale

Panoramica

Facilità di collegamento

Il modulo bus di campo CDF600-2 consente la rapida e semplice integrazione di sensori di identificazione (1D, 2D, RFID) in reti industriali. Sono disponibili diverse varianti con differenti interfacce bus di campo. Il modulo di collegamento esterno può essere montato in tutti i profili industriali più comuni. I LED di stato per la diagnosi efficace sono visibili da due lati. L'indirizzo bus e la modalità d'esercizio CDF600-2 possono essere impostate direttamente sul modulo tramite interruttori di codifica rotanti senza l'impiego di software di configurazione. Il design funzionale fornisce anche protezione contro regolazioni non previste dell'indirizzo bus. Mentre il dispositivo CDF600-2 può essere integrato nella tecnica di trasporto in un punto facilmente accessibile, il sensore di identificazione (ad es. CLV615-F) collegato con un solo cavo può essere montato in profondità nell'impianto.

In breve
  • Montaggio flessibile in tutti i profili più comuni
  • Collegamento flessibile bus di campo per PROFIBUS DP e PROFINET IO (a seconda del tipo)
  • Interruttori di codifica per una facile regolazione degli indirizzi bus e della modalità d'esercizio (a seconda del modello)
  • LED di stato e diagnosi
  • Collegamenti elettrici a baionetta
  • Memoria parametri integrata per sensore collegato
  • Compatto e flessibile

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportatiSerie Lector®, CLV61x - CLV65x, CLV69x, dispositivi di scrittura e lettura RFID, Lettori brandeggiabili
    Seriale✔ , RS-232
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su