Contatto
Feedback

4Dpro-Tipo di collegamento
CDB

Facile messa in funzione dei sensori 4Dpro

I tuoi vantaggi

  • Necessità di poco spazio grazie alle ridotte dimensioni
  • Due fori di fissaggio per il montaggio rapido e preciso consentono di risparmiare costi di installazione
  • Risparmio di tempo per il cablaggio con la periferica grazie a morsetti a vite e a molla facilmente accessibili e ben identificati
  • La configurazione veloce e facile tramite interruttore riduce i tempi di installazione
  • Il collegamento adatto ad impieghi industriali garantisce affidabili soluzioni di applicazione
  • Veloce sostituzione del sensore collegato grazie all'impiego di un modulo di clonazione parametri CMC600

Panoramica

Facile messa in funzione dei sensori 4Dpro

I comprovati sistemi Connection Device Basic (CDB) offrono tutte le possibilità per un rapido collegamento dei sensori 4Dpro adatti all'impiego industriale. Ad es. per il collegamento alla rete di sensori CAN SICK, a unità PLC o a PC host. Sia il sensore da collegare, sia il modulo di collegamento sono conformi ai requisiti di protezione da spruzzi d'acqua e polvere con grado di protezione IP 65. Inoltre il sistema CDB consente il collegamento per un modulo di clonazione parametri CMC600. Esso può essere montato nel punto d'innesto previsto e memorizza tutti i parametri del sensore 4Dpro collegato. Così, in caso di sostituzione di un sensore tutti i parametri specifici delle applicazioni vengono copiati sul nuovo sensore 4Dpro dello stesso tipo.

In breve
  • Modulo di collegamento per un sensore 4Dpro
  • Morsetti a vite e a molla completi e di facile accesso
  • Schema di collegamento sul lato interno del coperchio
  • Configurazione tramite interruttore
  • Collegamento IP 65 per un sensore 4Dpro con cavo standard
  • Base per modulo di clonazione parametri CMC600
  • Connettore di manutenzione per accesso diretto all'interfaccia Aux

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Prodotti supportati

    Scanner codice a barre mobile

    ICR80x

    CLV41x

    CLV61x - CLV65x

    Lector62x

    RFH6xx

    RFU62x

    Serie Lector®

    CLV62x - CLV64x (a seconda del modello)

    CLV69x

    Dispositivi di scrittura e lettura RFID

    TiM3xx

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su