Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

AOD5-P1
6035985
Disponibile su richiesta
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriUnità di controllo
      Funzione supplementareCalcoli aritmetici, Impostazione del valore medio 1 … 4.096x, Frequenza di misurazione regolabile (automatica / 0,1 ms ... 3,2 ms), Filtro di frequenza
      Tipo di collegamento testa AMorsetto di collegamento
      Interfaccia di comunicazione

      Seriale, RS-232

      USB

      Uscita di commutazione5 x PNP, 100 mA 1) 2)
      Uscita analogica

      3 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)

      3 x –10 V ... 10 V (resistenza di uscita 100 Ω, min. carico 10 k Ω)

      Materiale della custodiaPolicarbonato e nylon 66
      Tensione di esercizioDC 12 V (–5%) ... DC 24 V (+10%)
      Consumo energetico≤ 10,8 W 3)
      Temperatura di esercizio–10 °C ... +45 °C
      Grado di protezioneIP20
      Peso550 g
      DescrizioneUnità di controllo OD Precision, 5 x PNP
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; NPN: HIGH = < 2 V / LOW = UV.
      • 2) Con l'uso del terminale di espansione IO 50 poli (accessori).
      • 3) Con collegamento di tre teste di sensore compresa la corrente analogica di uscita.
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Disegni tecnici

    AOD5-P1
    Disegno quotato AOD5-xx
    AOD5-P1
    schema di collegamento RS-232C
    AOD5-P1
    Tipo di collegamento morsetto
    AOD5-P1
    schema di collegamento RS-232C
    AOD5-P1
    Schema di collegamento morsetto
    AOD5-P1
    Possibilità di regolazione AOD5-xx
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su