Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

AOD1-SR27C4
6058196
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriUnità di controllo
      Parte di sistemaSlave
      Funzione supplementareCalcoli aritmetici (addizione, sottrazione, sottrazione assoluta)
      Tipo di collegamento testa AFili liberi
      Uscita di commutazione3 x PNP/NPN, selezionabile
      Ingresso multifunzione (MF)Teach esterno, reset punto zero, laser off
      Uscita analogica1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω)
      Materiale della custodiaPolycarbonat
      Tensione di esercizioDC 12 V (–10%) ... DC 24 V (+10%)
      Consumo energetico≤ 2 W 1)
      IndicazioneNon esente da sostanze di imbrattamento con vernice.
      Temperatura di esercizio–25 °C ... +50 °C
      Grado di protezioneIP50
      Peso170 g
      DescrizioneUnità di controllo OD Mini, OD5000 e OL1, slave, 3 x Q, 1 x analogico, cavo con estremità aperta, 2 m
      • 1) Senza teste sensori collegate.
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Disegni tecnici

    AOD1-SR27C4
    Disegno quotato
    AOD1-SR27C4
    Anschlussschema
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su