Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

AOD-P1
6028960
Disponibile a magazzino
Prestare attenzione: Il prodotto viene messo fuori produzione ed è ancora ordinabile fino a 30.09.2021.
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriUnità di controllo
      Funzione supplementareCalcoli aritmetici, Impostazione del valore medio 1 … 4.096x, Filtro di frequenza, Adattamento automatico della sensibilità
      Tipo di collegamento testa AMorsetto di collegamento
      Interfaccia di comunicazioneSeriale, RS-232
      Uscita di commutazione5 x PNP, 100 mA 1)
      Uscita analogica2 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) 2)
      Materiale della custodiaPolicarbonato e nylon 66
      Tensione di esercizioDC 12 V (–5%) ... DC 24 V (+10%)
      Consumo energetico6 W 3)
      Temperatura di esercizio–10 °C ... +45 °C
      Grado di protezioneIP20
      Peso240 g
      DescrizioneUnità di controllo OD Max, 5 x PNP, necessaria per OD350-x, OD85-x e OD30-x
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; NPN: HIGH = < 2 V / LOW = UV.
      • 2) Le uscite analogiche sono assegnate o alle teste del sensore o al risultato del calcolo.
      • 3) Con collegamento di due teste di sensore compresa la corrente analogica di uscita.
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Disegni tecnici

    AOD-P1
    Disegno quotato AOD-xx AODG-xx
    AOD-P1
    schema di collegamento RS-232C
    AOD-P1
    Tipo di collegamento morsetto
    AOD-P1
    Schema di collegamento morsetto
    AOD-P1
    Anschlussschema Unità di controllo RS-232C
    AOD-P1
    Possibilità di regolazione AOD-xx AODG-xx
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su