Accessori
Moduli e gateway
AOD-N1
6028961
Prestare attenzione:
Il prodotto viene messo fuori produzione ed è ancora ordinabile fino a 30.09.2021.
![]() |
|
Famiglia di accessori | Unità di controllo |
Funzione supplementare | Calcoli aritmetici, Impostazione del valore medio 1 … 4.096x, Filtro di frequenza, Adattamento automatico della sensibilità |
Tipo di collegamento testa A | Morsetto di collegamento |
Interfaccia di comunicazione | Seriale, RS-232 |
Uscita di commutazione | 5 x NPN (100 mA) 1) |
Uscita analogica | 2 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) 2) |
Materiale della custodia | Policarbonato e nylon 66 |
Tensione di esercizio | DC 12 V (–5%) ... DC 24 V (+10%) |
Consumo energetico | 6 W 3) |
Temperatura di esercizio | –10 °C ... +45 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Peso | 240 g |
Descrizione | Unità di controllo OD Max, 5 x NPN, necessaria per OD350-x, OD85-x e OD30-x |
ECl@ss 5.0 | 27270801 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270801 |
ECl@ss 6.0 | 27270801 |
ECl@ss 6.2 | 27270801 |
ECl@ss 7.0 | 27270801 |
ECl@ss 8.0 | 27270801 |
ECl@ss 8.1 | 27270801 |
ECl@ss 9.0 | 27270801 |
ECl@ss 10.0 | 27270801 |
ECl@ss 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications