Contatto
Feedback

Trasmettitore di gas
TRANSIC100LP

Il naso giusto per l'ossigeno

I tuoi vantaggi

  • Misura in tempo reale all'interno del processo
  • Semplicità d'installazione e utilizzo
  • Autodiagnosi con visualizzazione della manutenzione
  • Requisiti minimi per il trattamento del gas
  • Bassi costi di esercizio: nessuna sostanza di consumo e nessun consumo di gas per la purificazione
  • Robusto: misura in modo affidabile anche in caso di gas sporchi

Panoramica

Il naso giusto per l'ossigeno

Misurare l'ossigeno nel processo può essere molto semplice. Il TRANSIC100LP di SICK è il trasmettitore robusto che misura l' O 2 in modo affidabile con la spettroscopia laser (TDLS - Tunable Diode Laser Spectroscopy). Una tecnologia finora adottata prevalentemente nel mondo analitico dell'hightech ora viene applicata in uno strumento di campo: interessante per il prezzo, facile da installare, di lunga durata, con poca manutenzione e utilizzabile in zone con pericolo di esplosione.

In breve
  • Trasmettitore O2basato su spettroscopia laser ad alta prestazione (TDLS)
  • Per l'utilizzo in aree a prova di esplosione (omologazione FM, ATEX e IECEx)
  • Misurazione in situ direttamente nel processo o di prelievo con cellula di gas di misura (opzionale)
  • Progettato per applicazioni industriali con esigenze molto elevate
  • Design compatto e facile utilizzo
  • Stabile a lungo termine
  • Nessun componente mobile

Accessori

spareparts

Applicazioni

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema TRANSIC100LP

    Sistema TRANSIC100LP

    Grandezze di misuraO2
    Principi di misuraLaser a diodi - spettroscopia (TDLS)
    Campi di misura
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 10 s
    Accuratezza
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Deriva di zero
    ± 0,1 Vol.-%: per anno
    Temperatura di processo
    –20 °C ... +80 °C
    Pressione di processo
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +60 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –30 °C ... +80 °C
    Omologazioni Ex
    IECExUnità di emissione e ricevimento: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Unità di collegamento TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXUnità di emissione e ricevimento: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Unità di collegamento TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (US/CA)Unità di emissione e ricevimento: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    Sonda di misura: Class I, Division 1 + 2, Group A, B, C, D T4
    Sicurezza elettricaCE, FM
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche

    1 Uscita attiva:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω

    1 Uscita attiva:
    0/4 ... 20 mA, + 200 Ω
    Solo nella versione ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Uscite digitali

    1 Contatto relè:
    + 30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 Uscita NAMUR:
    Solo nella versione ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Seriale
    NotaNon nella versione ATEX/IECEx
    Integrazione del bus di campoRS-232
    RS-485
    FunzioneInterfaccia di servizio proprietario
    USB
    NotaNon consentito nelle versioni anti-deflagrante
    FunzioneInterfaccia di servizio proprietario
    Dimensioni (L x H x P)
    Le dimensioni sono variabili. Per dettagli vedere disegni dimensionali.
    Peso
    2,2 kg
    Materiale a contatto con il fluidoAcciaio inox 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, Strato di protezione polimerico
    Montaggio

    Flangia per l'installazione diretta nel processo

    Sostegno parete per misurazione dell'aria ambientale

    Sostegno parete per misurazione per mezzo di cellula di gas di misura

    Alimentazione
    Tensione24 V DC
    TRANSIC151LP: 21,6 ... 26,4 V
    Nella versione ATEX/IECEx tramite unità di collegamento TSA151, è assolutamente necessario un alimentatore PELV
    Consumo di corrente≤ 500 mA
    Consumo energetico≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    Funzioni di correzioneRegolazione con l'aria ambientale o gas di prova
    Funzioni di controlloControllo dell'imbrattamento
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su