Contatto
Feedback

Analizzatori di gas in-situ
ZIRKOR200

L'innovazione inizia già nelle celle

I tuoi vantaggi

  • Elevata disponibilità grazie alla cella di misura di durata estremamente lunga
  • Elevata affidabilità grazie all'innovativa protezione della cella di misura, anche in condizioni corrosive e riducenti
  • Riduzione dei guasti dell'analizzatore mediante autocontrollo interno
  • Nessuna necessità di impostazione manuale
  • Misura rapida in prossimità del processo di combustione per permettere regolazioni rapide
  • Omologato per il monitoraggio delle emissioni
  • Analizzatore semplice da configurare, anche a distanza
  • Sicurezza elevata grazie allo straordinario concetto di sicurezza antiesplosione

Panoramica

L'innovazione inizia già nelle celle

L'analizzatore di gas ZIRKOR200 di SICK consente condizioni di misurazione dell'ossigeno affidabili, robuste e idonee per piccoli e grandi impianti di combustione. ZIRKOR200 si contraddistingue per una cella di misura di durata particolarmente lunga. La tecnologia LongLife applicata aumenta la resistenza della cella di misura, soprattutto in condizioni corrosive e limitative. La sorveglianza integrata della cella di misura e l'impostazione automatica riducono considerevolmente la manutenzione. Con l'app ZIRKOR Remote è possibile l'accesso semplice e rapido senza cavo all'analizzatore. L'analizzatore di gas ZIRKOR200 consente condizioni di misurazione dell'ossigeno non complicate e con minima necessità di manutenzione per l'ottimizzazione incenerimento. Con l'attestato di idoneità a norma EN 15267 è inoltre anche adatto al monitoraggio delle emissioni.

In breve
  • Cella di misura di durata estremamente lunga con meccanismi di protezione innovativi
  • Autocontrollo della cella di misura
  • Impostazione automatica integrata nell’unità di controllo
  • Disponibilità di una versione per temperature elevate
  • App ZIRKOR Remote per l’accesso all’analizzatore da remoto
  • Tempi di risposta molto brevi
  • Attestato di idoneità a norma EN 15267
  • Versione Ex per ATEX/IECEx, Zona 1 o Zona 21

Accessori

spareparts

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Unità analizzatore ZIRKOR200 Versione standard

    Unità analizzatore ZIRKOR200 Versione standard

    Grandezze di misuraO2
    Grandezze di misura certificateO2
    Principi di misuraSensore al diossido di zirconio
    Campi di misura
    0 ... 25 Vol.-%
    Campi di misura certificati
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    5 s
    In funzione del flusso del gas di misura
    Accuratezza
    ± 0,5 %
    Del valore di misura o 0,02 % vol. di O2, ove è valido il valore più elevato
    Temperatura di processo
    Sonda di misura≤ +600 °C
    Sonda di misura con tubo di protezione raffreddamento≤ +1.600 °C
    Pressione di processo
    –100 hPa ... 100 hPa
    Massima variazione di pressione: ± 50 hPa
    Velocità di processo
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +80 °C
    Conformità

    EN 15267

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. Direttive per la protezione dalle emissioni (BImSchV)

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    SIL
    Livello d'integrità di sicurezzaSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneità sistematicaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo di dispositivoType B
    Tipo di funzioneBassa velocità di richiesta
    Architettura di sistemaValutazione 1oo1
    NotaOpzioni
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP65
    Dimensioni (L x H x P)
    Le dimensioni sono variabili. Per dettagli vedere disegni dimensionali.
    Profondità d’immersione
    Sonda di misura≤ 3.682 mm
    Sonda di misura con tubo di protezione raffreddamento≤ 1.000 mm
    Materiale a contatto con il fluidoAcciaio inox 1.4571
    MaterialeAcciaio inox 1.4571
    Opzioni

    Tubo di protezione raffreddamento

    Cella LongLife

    Cella LongLife²

  • Unità analizzatore ZIRKOR200 Versioni Ex

    Unità analizzatore ZIRKOR200 Versioni Ex

    Grandezze di misuraO2
    Grandezze di misura certificateO2
    Principi di misuraSensore al diossido di zirconio
    Campi di misura
    0 ... 25 Vol.-%
    Campi di misura certificati
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    5 s
    In funzione del flusso del gas di misura
    Accuratezza
    ± 0,5 %
    Del valore di misura o 0,02 % vol. di O2, ove è valido il valore più elevato
    Temperatura di processo
    Sonda di misurazione “ZIRKOR200” Ex-G≤ +500 °C
    Sonda di misurazione ZIRKOR200 Ex-G con tubo di protezione refrigerante≤ +1.400 °C
    Sonda di misurazione “ZIRKOR200” Ex‑D≤ +600 °C
    Pressione di processo
    –100 hPa ... 100 hPa
    Massima variazione di pressione: ± 50 hPa
    Velocità di processo
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Conformità

    EN 15267

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. Direttive per la protezione dalle emissioni (BImSchV)

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    SIL
    Livello d'integrità di sicurezzaSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneità sistematicaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo di dispositivoType B
    Tipo di funzioneBassa velocità di richiesta
    Architettura di sistemaValutazione 1oo1
    NotaOpzioni
    Omologazioni Ex
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Dimensioni (L x H x P)
    Le dimensioni sono variabili. Per dettagli vedere disegni dimensionali.
    Profondità d’immersione
    Sonda di misurazione “ZIRKOR200” Ex-G≤ 924 mm
    Sonda di misurazione “ZIRKOR200” Ex‑D≤ 960 mm
    Materiale a contatto con il fluidoAcciaio inox 1.4571
    MaterialeAcciaio inox 1.4571
    Opzioni

    Tubo di protezione refrigerante (non per ZIRKOR200 Ex‑D)

    Batteria lunga durata (non in dotazione con ZIRKOR200 Ex‑D)

    Cella LongLife²

  • Unità di controllo ZIRKOR200 Versione standard

    Unità di controllo ZIRKOR200 Versione standard

    Temperatura ambiente
    Versione con ventilazione strumento–20 °C ... +55 °C
    Versione pompa+20 °C ... +50 °C
    Custodia in GFK con riscaldamento–40 °C ... +55 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –40 °C ... +80 °C
    ConformitàEN 15267
    SIL
    Livello d'integrità di sicurezzaSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneità sistematicaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo di dispositivoType B
    Tipo di funzioneBassa velocità di richiesta
    Architettura di sistemaValutazione 1oo1
    NotaOpzioni
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    Involucro in lamiera di acciaioIP66
    Custodia in acciaio inoxIP66
    Custodia in GFKIP66
    Involucro di inserimento da 19″IP20
    Uscite analogiche1 Uscita:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Isolamento galvanico
    Ingressi analogici1 Entrata:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Non a separazione galvanica
    Uscite digitali5 Contatti relè
    Ingressi digitali2 Contatti relè:
    + 24 V AC/DC, 1 A
    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    HART

    Foundation Fieldbus

    Integrazione del bus di campoRTU RS-232
    RTU RS-485
    Numero1
    Display
    Stato dei LED: “allarme”, “manutenzione” e “guasto”
    Comando

    Tramite display LC e tastiera a membrana

    Tramite terminale Android con app ZIRKOR Remote

    Versione

    Involucro in lamiera di acciaio

    Custodia in acciaio inox

    Custodia in GFK

    Innesto da 19″

    Dimensioni (L x H x P)
    Involucro in lamiera di acciaio300 mm x 440 mm x 240 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Custodia in acciaio inox300 mm x 400 mm x 240 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Custodia in GFK510 mm x 600 mm x 310 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Innesto da 19″483 mm x 177 mm x 400 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    Involucro in lamiera di acciaio17 kg ... 19 kg
    Custodia in acciaio inox17 kg ... 19 kg
    Custodia in GFK19 kg ... 27 kg
    Innesto da 19″10 kg ... 11 kg
    Alimentazione
    Tensione104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Consumo energetico≤ 400 W
    Prefusibile consigliato10 A
    Opzioni

    Regolazione automatica e semi-automatica (regolazione a 1 o 2 punti)

    Cella LongLife

    Cella LongLife²

    Versione eiettore e pompa

  • Unità di controllo ZIRKOR200 Versione Ex-G

    Unità di controllo ZIRKOR200 Versione Ex-G

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –40 °C ... +80 °C
    ConformitàEN 15267
    SIL
    Livello d'integrità di sicurezzaSIL 2 (IEC 61508)
    Idoneità sistematicaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo di dispositivoType B
    Tipo di funzioneBassa velocità di richiesta
    Architettura di sistemaValutazione 1oo1
    NotaOpzioni
    Omologazioni Ex
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche1 Uscita:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Isolamento galvanico
    Ingressi analogici1 Entrata:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Non a separazione galvanica
    Uscite digitali5 Contatti relè
    Ingressi digitali2 Contatti relè:
    + 24 V AC/DC, 1 A
    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    HART

    Foundation Fieldbus

    Integrazione del bus di campoRTU RS-232
    RTU RS-485
    Numero1
    Display
    Stato dei LED: “allarme”, “manutenzione” e “guasto”
    Comando

    Tramite display LC e tastiera a membrana

    Tramite terminale Android con app ZIRKOR Remote

    VersioneCustodia in involucro resistente alla pressione
    Dimensioni (L x H x P)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    32 kg
    Alimentazione
    Tensione104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Consumo energetico≤ 400 W
    Prefusibile consigliato10 A
  • Unità pneumatica ZIRKOR200 Ex-G

    Unità pneumatica ZIRKOR200 Ex-G

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP65
    Dimensioni (L x H x P)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Coadiuvanti
    Gas di prova150 l/h ... 180 l/h
    Aria strumentazione30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; dimensioni particelle max. 1 µm, contenuto particelle max. 1 mg/m³; contenuto di olio max. 0,1 mg/m³; punto di rugiada pressione max. –40 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su