Analizzatori di gas in-situ

Analisi dei gas in tempo reale all'interno del processo
Sistemi di misurazione innovativi con integrazione diretta dei dispositivi nel luogo di rilevazione: gli analizzatori di gas in-situ rilevano i dati all'interno del processo e nelle condizioni ambientali dell'impianto. Questi analizzatori richiedono una manutenzione minima e si distinguono per i tempi di risposta particolarmente brevi. Gli analizzatori di gas in-situ di SICK sono disponibili in due versioni:
• La versione Cross-Duct, che misurando lungo l'intera sezione del condotto fornisce risultati estremamente rappresentativi
• La versione a sonda, ottimizzata per l'installazione su un solo lato del condotto fumi
Filtrare secondo:
7 risultato/i:
Analizzare i gas aggressivi rapidamente e in modo diretto, anche nelle zone a rischio di esplosione
- Rilevazioni in-situ dirette e rapide
- Non sono necessari prelievi, trasporto o preparazione di gas
- È possibile rilevare contemporaneamente fino ad otto parametri di misura, oltre alla temperatura e pressione di processo
- Procedimenti di valutazione DOAS e CDE
- Diversi campi di misura indipendenti, estrema precisione
- Funzione automatica di autotest (QAL3) senza gas di test
- Versione pressurizzata per uso in zone 1 e 2
Per la regolazione efficiente dei processi di combustione e asciugatura
- Correzione dinamica dell'umidità
- Misura veloce in situ direttamente nel processo
- Rilevazione simultanea fino a tre componenti di gas, temperatura e pressione
- Nessuna campionatura e nessun trattamento del gas
- Disponibile sonda di misura verificabile
- Funzioni di controllo e autodiagnosi integrate
Efficiente analisi di processo anche in condizioni difficili
- Elevata selettività grazie all’alta risoluzione spettrale
- Tempi di risposta brevi
- Nessuna necessità di calibratura
- Nessun componente mobile, quasi senza usura
- Nessuna necessità di campionatura né di trattamento del gas
- Versione con capsula di sovrapressione per zona Ex 2
L'innovazione inizia già nelle celle
- Cella di misura di durata estremamente lunga con meccanismi di protezione innovativi
- Autocontrollo della cella di misura
- Impostazione automatica integrata nell’unità di controllo
- Disponibilità di una versione per temperature elevate
- App ZIRKOR Remote per l’accesso all’analizzatore da remoto
- Tempi di risposta molto brevi
- Attestato di idoneità a norma EN 15267
- Versione Ex per ATEX/IECEx, Zona 1 o Zona 21
Misura CO per il monitoraggio delle emissioni e il controllo del processo
- Misurazione rappresentativa lungo il diametro del canale
- Utilizzo attraverso l'unità di controllo
- Tempi brevi di risposta
- Verificabile con cuvette riempita di gas, per la sonda a permeazione è possibile utilizzare gas di riferimento
Facile misurazione dell'ossigeno
- Cella di misura di lunga durata con lavorazione di alta qualità
- Autocontrollo della cella di misura
- Disponibilità di una versione per elevate temperature
- App ZIRKOR Remote per accesso a distanza all'analizzatore
- Tempi di risposta molto brevi
L'altro modo di misurare l'ossigeno
- Innovativo principio di misura delle sonde elettriche
- Punto zero fisico fisso e segnale di misura lineare
- Riscaldamento di tutti i componenti a contatto del gas
- Disponibilità di una versione per elevate temperature
- Tempo di risposta breve
- L'unità di controllo può gestire fino a tre unità di analisi