Grandezze di misura | Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 |
Grandezze di misura certificate | CO, NO, O2, SO2 |
Flusso di gas | | Senza pompa del gas di misura integrata | 5 l/h ... 100 l/h | Con pompa del gas di misura integrata | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Temperatura gas di calibrazione | | | 0 °C ... +45 °C Temperatura all'ingresso dell'analizzatore |
|
Pressione di processo | | Percorsi del gas attraverso tubi rigidi | –200 hPa ... 1.000 hPa | Percorsi del gas attraverso tubi flessibili | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Umidità gas di processo | | | Senza condensa |
|
Concentrazione di polveri | | | Senza polvere né aerosol |
|
Temperatura ambiente | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Temperatura di stoccaggio | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Pressione ambientale | | | 700 hPa ... 1.200 hPa |
|
Altitudine geografica | ≤ 2.000 m (sopra il livello del mare) |
Umidità dell'ambiente | | | ≤ 95 % Umidità relativa; senza condensa |
|
Sicurezza elettrica | CE |
Uscite analogiche | 4 Uscite: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 0 ... 10 V Isolamento galvanico |
Ingressi analogici | 2 Ingressi: 0/2/4 ... 20 mA Opzioni: 0 ... 10 V DC |
Uscite digitali | 8 Contatti relè: Tre uscite relè occupate per guasto, servizio e manutenzione 8 Uscite Open-Collector: Liberamente regolabile |
Ingressi digitali | 8 Ingressi con accoppiatore: A separazione galvanica; programmabile liberamente |
Modbus | ✔ | Integrazione del bus di campo | RTU RS-232 |
|
|
Comando | Comando guidato da menu tramite display LC e tastiera a membrana |
Lingue menu | Tedesco, Inglese, Francese, Italiano, Olandese, polacco, svedese, Spagnolo |
Alimentazione | | Tensione | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | Frequenza | 48 ... 62 Hz | Consumo energetico | ≤ 150 VA In funzione della configurazione del sistema |
|
Funzioni di correzione | Controllo automatico e regolazione con gas di prova Regolazione manuale con gas di prova |
Opzioni | Pompa del gas di misura integrata (solo in caso di percorsi del gas con tubi flessibili) Percorsi del gas attraverso tubi rigidi Fino a tre percorsi del gas scollegati Sensore di flusso Sensore dell'umidità Correzione della pressione barometrica Correzione della pressione del gas di misura Commutazione del punto di misura (max. 8 punti di misura) |