Analizzatori di gas estrattivi
MERCEM300Z

Misurazione del mercurio avanzata nei fumi

I tuoi vantaggi

  • Misurazione affidabile della concentrazione di Hg elementare e chimicamente legato nei gas
  • Costi di esercizio molto bassi
  • Sicurezza di misura tramite l’impostazione automatica con gas di prova (opzionale)
  • Minimo lavoro di manutenzione
  • Stabilità elevata nei tempi lunghi senza lavoro personale per l'analizzatore di gas che si regola autonomamente
  • Accesso comodo, veloce per assistenza senza problemi e diagnosi a distanza facile da usare

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Misurazione del mercurio avanzata nei fumi

L'analizzatore estrattivo di gas mercurio MERCEM300Z controlla in modo molto affidabile le emissioni di Hg nei gas combusti fino a campi di misura molto piccoli. Tramite le varianti di involucro più diverse il MERCEM300Z si adatta sia per l'impiego in container di analisi climatizzati sia per l'impiego all'aperto in condizioni ambientali con esigenze elevate. Il sistema di gas di prelievo è progettato per l'adempimento dei requisiti richiesti dalle autorità nazionali e internazionali.

In breve
  • Misurazione precisa di “Hg totale” direttamente nel convertitore termico (brevettato)
  • Misurazione senza reagenti
  • Alimentazione del gas di misura praticamente esente da usura mediante pompa eiettore senza elementi mobili
  • Cuvetta di regolazione integrata per controllo automatico della deriva
  • Regolazione automatica del sistema complessivo tramite generatore integrato per gas di prova (opzione)
  • Struttura modulare dell'intero sistema

Accessori

Componenti di ricambio

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 
  • Sistema

    Sistema

    Grandezze di misuraHg
    Grandezze di misura certificateHg
    Principi di misuraSpettroscopia di assorbimento atomico Zeeman
    Flusso di gas
    150 l/h ... 400 l/h
    Campi di misura
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    Campi di misura certificati
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
    Deriva di span
    < 3 %: nell'intervallo di manutenzione, relativo al valore inviato dal campo di misura
    Deriva di zero
    < 3 %: nell'intervallo di manutenzione, relativo al valore inviato dal campo di misura
    Limite di rilevazione
    < 2 %: relativo al valore finale del campo di misura
    Temperatura di processo
    ≤ +1.300 °C
    Pressione di processo
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Temperatura ambiente
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +40 °C
    Pressione ambientale
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 80 %
    Umidità relativa; senza condensa
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    Uscite analogiche2 Uscite:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Isolamento galvanico, ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali4 Contatti relè:
    50 V, 4 A
    Isolamento galvanico, ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi digitali4 Ingressi:
    24 V, 0,3 A
    Isolamento galvanico, ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Modbus
    Integrazione del bus di campoTCP
    Ethernet
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC
    InputPulsanti di funzione
    ComandoAttraverso display LC o software SOPAS ET
    VersioneArmadio di alluminio
    Dimensioni (L x H x P)
    MERCEM300Z con dispositivo di raffreddamento1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 250 kg
    Alimentazione
    TensioneIn funzione della versione del dispositivo
    Consumo energeticoSenza generatore di gas di prova integrato: ≤ 2.100 VA
    Con generatore di gas di prova integrato: ≤ 3.100 VA
    Coadiuvanti
    Aria strumentazione≤ 2.500 l/h
    6 ... 7 bar; dimensioni particelle max. 1 µm; contenuto di olio max. 0,1 mg/m³; punto di rugiada pressione max. –30 °C
    Gas di prova≤ 500 l/h
    Max. 0,5 bar; accuratezza ± 2%; contenuto d'acqua 5 ... 30 vol.-%
    Collegamenti gas di misurazione
    Ingresso del gas di misurazioneSwagelok 6 mm
    Collegamenti gas ausiliario
    Gas di provaSwagelok 6 mm
    Aria strumentazioneSwagelok 10 mm
    Uscita gas di scaricoSwagelok 10 mm
    Funzioni di correzione

    Cuvetta interna di regolazione

    Generatore di gas di controllo integrato (opzionale)

    Correzione del drift (QAL3) e controllo di tutto il sistema

    Componenti integrate

    Preparazione dell'aria per gli strumenti integrata (opzionale)

    Generatore di gas di controllo integrato (opzionale)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download