Analizzatori di gas estrattivi
MCS300P

Controllo di processo simultaneo fino a 6 componenti di misura

I tuoi vantaggi

  • Regolazione automatica senza costosi gas di prova
  • Integrazione nelle reti esistenti
  • Integrazione di dimensioni esterne come temperatura e pressione
  • Adatto per aree con pericolo di esplosione
  • Installazione facile e manutenzione tramite design compatto e semplice

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Controllo di processo simultaneo fino a 6 componenti di misura

L'MCS300P è un fotometro di processo di prelievo per la misurazione in sostanze gassose o liquide. Rileva componenti IR e VIS attivi con campi di misura variabili da concentrazioni molto basse (ppm) a molto elevate (concentrazione della sostanza). Per il controllo di miscele tossiche o combustibili dispone di cuvette di processo speciali con dispositivi di protezione integrati, come guarnizioni doppie e spazi per gas di purificazione su entrambi i lati. Le cuvette riscaldabili di materiali resistenti alla corrosione sono caratterizzate da un'elevata resistenza alla sovrapressione. Un dispositivo di regolazione automatica, un comando sofisticato e protocolli di comunicazione moderni rendono l'MCS300P un fotometro versatile, utilizzabile anche in zone con pericolo di esplosione.

In breve
  • Misurazione simultanea di max. 6 componenti
  • Disponibilità di cuvette di processo fino a 60 bar e 200 °C
  • Commutazione automatica del punto di misura
  • Dispositivo di regolazione integrato (opzionale)
  • Dispositivi di protezione per la misurazione di miscele tossiche o combustibili
  • Comando ampliabile tramite pc e software SOPAS ET
  • Sistema modulare I/O flessibile

Accessori

Componenti di ricambio

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 
  • Sistema

    Sistema

    Grandezze di misuraBr2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, molti altri liquidi e gas attivi IR- / VIS
    Principi di misuraCorrelazione del filtro d'interferenza, Correlazione del filtro del gas
    Intervallo dello spettro
    Versione VIS300 nm ... 1.200 nm
    Versione IR1.200 nm ... 12.000 nm
    Campi di misura

    Più di 60 diversi componenti di misura da poter selezionare (in funzione della concentrazione e della configurazione del gas di misura)

    Fino a 6 componenti simultaneamente

    2 campi di misura per ogni componente

    Commutazione automatica del campo di misura (regolabile)

    2 valori limite per ogni componente

    Campi di misura in funzione dell'applicazione e della combinazione dei componenti di misura

    Tempo di assestamento (t90)
    30 s ... 120 s
    Regolabile
    Deriva di zero
    Versione VIS< 1 %: del campo di misura molto piccolo al giorno
    Versione IR< 2 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Limite di rilevazione
    < 2 %: relativo al valore finale del campo di misura
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +40 °C
    Escursione termica massima ± 10 °C/h
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +60 °C
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 80 %
    Senza condensa
    Omologazioni Ex
    IECExEx pxb IIC T3...T4 Gb
    Ex pzc IIC T3...T4 Gc
    Cuvetta di processo: Ex eb IIC Gb
    ATEXII 2G Ex pxb IIC T4 Gb
    II 2G Ex pxb IIC T3 Gb
    Cuvetta di processo: II 2G Ex e IIC Gb
    II 3G Ex pzc IIC T4 Gc
    II 3G Ex pzc IIC T3 Gc
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP65: Cuvetta di misura in funzione della versione
    Uscite analogiche2 Uscite:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Isolamento galvanico, numero max. delle uscite in funzione dell'applicazione
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Isolamento galvanico, numero max. degli ingressi in funzione dell'applicazione
    Uscite digitali5 Uscite:
    2 relè Power, isolamento galvanico; 3 uscite, a potenziale zero; numero max. delle uscite in funzione dell'applicazione
    Ingressi digitali4 Ingressi:
    Contatti aperti, a potenziale zero; numero max. degli ingressi in funzione dell'applicazione
    Modbus
    NotaNon presente nella versione anti-deflagrante
    Integrazione del bus di campoTCP
    Ethernet
    NotaNon presente nella versione anti-deflagrante
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    Display LC
    InputPulsanti di funzione
    Comando

    Via display LC

    Tramite software SOPAS ET (non nella versione Ex)

    Dimensioni (L x H x P)
    Le dimensioni sono variabili. Per dettagli vedere disegni dimensionali.
    Peso
    Vedere disegni dimensionali
    Materiale a contatto con il fluidoCuvetta di misura in funzione della versione
    MaterialeAlluminio stratificato
    Alimentazione
    TensioneVersione standard 115 V AC, ± 10 %
    Versione standard 230 V AC, ± 10 %
    Versione anti-deflagrante 230 V AC, ± 10 %
    Dispositivo di comando Ex 230 V AC, ± 10 %
    FrequenzaAnalizzatore: 50 ... 60 Hz
    Dispositivo di comando Ex: 48 ... 62 Hz
    Consumo energeticoAnalizzatore: ≤ 230 VA
    Con riscaldamento cuvetta: ≤ 805 VA
    Con 2 riscaldamento: ≤ 1.450 VA
    Funzioni di correzioneCross sensitivity fino a 6 dimensioni di disturbo
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download