Contatto
Feedback

Analizzatori di gas estrattivi
GMS800

Analisi del gas fatta su misura per controllo del processo e dell'emissione

I tuoi vantaggi

  • Controllato per l’idoneità secondo EN 15267 ed EN 14181
  • Possibilità di installazione in zone Ex e non Ex (zona 1 e 2 conformemente ad ATEX)
  • Manutenzione e assistenza minime, facile integrazione di installazioni esistenti grazie al design modulare
  • Regolazione senza gas di prova tramite unità di regolazione opzionale
  • Minimo influsso della temperatura ambiente mediante moduli di misura termostatici
  • Misurazione affidabile grazie alla comprovata tecnica di misura
  • Facile manutenzione e riparazione con sostituzione di gruppi strutturali o moduli

Panoramica

Analisi del gas fatta su misura per controllo del processo e dell'emissione

La famiglia di prodotti GMS800 è costituita da analizzatori estrattivi di gas, in grado di misurare oltre 60 diversi componenti del gas. L'analizzatore di gas GMS800 si caratterizza per il sobrio design modulare, costituito da: 6 moduli di analisi, un modulo gas, moduli I/O e unità di comando. Per l'integrazione economica nel sistema può essere utilizzata una custodia a innesto standard da 19". Nei difficili ambienti industriali sono utilizzate custodie a pareti con omologazione ATEX per zone Ex. Dotato di moderno software, l'analizzatore di gas GMS800 dispone di tutte le interfacce necessarie per il controllo remoto tramite rete e per il collegamento a un sistema di gestione processo.

In breve
  • 6 diversi moduli analizzatori: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elettrochimico O2), OXOR-P (paramagnetico O2), THERMOR (TC) e UNOR (NDIR)
  • 4 diverse varianti di involucro
  • Modulo del gas con pompa del gas di misura e/o sensori di controllo
  • Variante dell'involucro per l'installazione semplice e veloce in sistemi di analisi
  • Diagnosi a distanza tramite Ethernet con il software SOPAS ET

spareparts

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema GMS800

    Sistema GMS800

    Grandezze di misuraAr, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, Ulteriori componenti su richiesta
    Grandezze di misura certificateCH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
    Flusso di gas
    30 l/h ... 60 l/h
    Temperatura gas di calibrazione
    Ingresso analizzatore0 °C ... +45 °C
    Pressione di processo
    Percorsi del gas attraverso tubi flessibili–200 hPa ... 300 hPa
    Percorsi del gas attraverso tubi rigidi–200 hPa ... 1.000 hPa
    Umidità gas di processo
    Senza condensa
    Concentrazione di polveri
    Senza polvere né aerosol
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +70 °C
    Pressione ambientale
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Altitudine geografica+ 2.500 m (sopra il livello del mare)
    Umidità dell'ambiente
    20 % ... 90 %
    Umidità relativa; senza condensa
    Sicurezza elettricaCE
  • Struttura GMS810

    Struttura GMS810

    DescrizioneInvolucro di inserimento da 19″ con 4 unità di altezza; per l'installazione in armadi di sistema
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP40
    Dimensioni (L x H x P)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    9 kg ... 20 kg
    In base alla dotazione
    Alimentazione
    Tensione93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 300 W
    Collegamenti gas di misurazione
    Avvitamento PVDF: per tubo flessibile 6 x 1 mm
    Collegamenti gas ausiliario
    Per gas di purificazione o gas di comparazione di portata: Opzioni
    OpzioniCollegamenti dei gas: Swagelok 6 mm o Swagelok 1/4″
  • Forma costruttiva GMS811

    Forma costruttiva GMS811

    DescrizioneInvolucro di inserimento da 19″ con 4 unità d'altezza per l'utilizzo con unità di controllo separata BCU; per l'installazione in armadi di sistema
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP40
    Dimensioni (L x H x P)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    9 kg ... 20 kg
    In base alla dotazione
    Alimentazione
    Tensione93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 300 W
    Collegamenti gas di misurazione
    Avvitamento PVDF: per tubo flessibile 6 x 1 mm
    Collegamenti gas ausiliario
    Per gas di purificazione o gas di comparazione di portata: Opzioni
    OpzioniCollegamenti dei gas: Swagelok 6 mm o Swagelok 1/4″
  • Struttura GMS820P

    Struttura GMS820P

    DescrizioneInvolucro resistente alla pressione incapsulato per l'impiego nella zona Ex 1
    Omologazioni Ex
    IECExEx db eb [ia] IIC T6
    ATEXII 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP65
    Dimensioni (L x H x P)
    790 mm x 590 mm x 353 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    140 kg ... 150 kg
    In base alla dotazione
    Alimentazione
    Tensione93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 300 W
    Collegamenti gas di misurazione
    Filetto interno G1/4″
    Collegamenti gas ausiliario
    Per gas di purificazione o gas di comparazione di portata: Opzioni
    OpzioniCollegamenti dei gas: Swagelok 6 mm o Swagelok 1/4″
  • Struttura GMS840

    Struttura GMS840

    DescrizioneCustodia in lamiera d’acciaio chiusa per il montaggio su parete per l’uso in ambienti interni
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –10 °C ... +70 °C
    Umidità dell'ambiente
    10 % ... 95 %
    Senza condensa
    Omologazioni Ex
    IECExGMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ATEXGMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    NEC/CEC (US/CA)GMS842: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    GMS842: Class I, Zone 2
    GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66 / NEMA 4x
    Dimensioni (L x H x P)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 30 kg
    In base alla dotazione
    Alimentazione
    TensioneGMS840: 85 ... 264 V AC
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo di corrente≤ 10 A
    Consumo energetico≤ 300 W
    In base alla dotazione
    Collegamenti gas di misurazione
    Filetto interno G1/4″: per avvitamenti a vite unica
    Swagelok 6 mm: Acciaio inox, per tubo di metallo
    Swagelok 1/4″: Acciaio inox, per tubo di metallo
    Avvitamento per anello di bloccaggio PVDF: per tubo flessibile 6 x 1 mm
  • Modulo analizzatore DEFOR

    Modulo analizzatore DEFOR

    DescrizioneAnalizzatore di gas UV per la misura simultanea fino a 3 componenti di gas
    Principi di misuraSpettroscopia NDUV, Spettroscopia UVRA
    Campi di misura
    Cl20 ... 125 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COS0 ... 250 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CS20 ... 50 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    H2S0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    (*) NO2, SO2: campo di misura molto piccolo con regolazione giornaliera del punto zero e con esercizio in ambiente climatizzato con ± 2 °C di stabilità della temperatura
    Campi di misura certificati
    NO0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Tempo di assestamento (t90)
    4 s
    Tipico con 60 l/h, in funzione della lunghezza della cuvetta e del flusso del gas
    Deriva di span
    ≤ 1 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    ≤ 1 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Campo di misura inferiore a 2 x campo di misura molto piccolo≤ 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    NO, NO2, SO2≤ 1 %: del campo di misura molto piccolo al giorno
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funzioni di correzioneRegolazione manuale o automatica con gas di controllo o cuvetta di regolazione
    Funzioni di controlloTest autonomo e diagnosi degli errori
  • Modulo analizzatore MULTOR

    Modulo analizzatore MULTOR

    DescrizioneAnalizzatore NDIR a componenti multipli per la misura continua fino a 3 gas di assorbimento IR e H2O per il cross sensitivity interno
    Principi di misuraSpettroscopia NDIR
    Campi di misura
    CH40 ... 400 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 90 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Campi di misura certificati
    CH40 ... 286 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    NO0 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 25 s
    Con 60 l/h, in funzione della lunghezza della cuvetta, del flusso del gas e del numero dei componenti di misura
    Deriva di span
    ≤ 1 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    ≤ 1 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Campo di misura inferiore a 2 x campo di misura molto piccolo≤ 2 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funzioni di correzioneRegolazione manuale o automatica con gas di controllo o cuvetta di regolazione
    Funzioni di controlloTest autonomo e diagnosi degli errori
  • Modulo analizzatore OXOR-E

    Modulo analizzatore OXOR-E

    DescrizioneValutazione del contenuto di ossigeno per mezzo di una cellula elettrochimica
    Principi di misuraCellula elettrochimica
    Campi di misura
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Campi di misura certificati
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    20 s
    Tipico con 60 l/h, in funzione del flusso del gas
    Deriva di span
    ≤ 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    ≤ 2 %: del campo di misura molto piccolo al mese
    Pressione di processo
    Ingresso analizzatore–200 hPa ... 300 hPa
    Relativo
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funzioni di correzioneRegolazione manuale o automatica con gas di prova
    Funzioni di controlloTest autonomo e diagnosi degli errori
  • Modulo analizzatore OXOR-P

    Modulo analizzatore OXOR-P

    DescrizioneAnalizzatore di ossigeno preciso che lavora secondo il principio di misura paramagnetico
    Principi di misuraPrincipio di leva paramagnetico
    Campi di misura
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Opzionale: campo di misura molto piccolo 0 ... 1 Vol%
    Campi di misura certificati
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 4 s
    Con 60 l/h flusso del gas
    Deriva di span
    ≤ 1 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    ≤ 1 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Campo di misura inferiore a 5 Vol%≤ 0,05 Vol.-%: a settimana
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funzioni di correzioneRegolazione manuale o automatica con gas di prova
    Funzioni di controlloTest autonomo e diagnosi degli errori
    NotaSono disponibili come versioni straordinarie cellule di misura particolarmente resistenti ai solventi o alla corrosione
  • Modulo analizzatore THERMOR

    Modulo analizzatore THERMOR

    DescrizioneAnalizzatore conducente calore per la valutazione di concentrazioni in miscele di gas binarie o quasi binarie
    Principi di misuraMisura della capacità di condurre calore
    Campi di misura
    Ar in N20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Ar in O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 nel biogas0 ... 60 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 in aria0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 in Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in gas di altoforno0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 in N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    He in N20 ... 2 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 in CO20 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 in aria0 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 20 s
    Con 60 l/h flusso del gas
    Deriva di span
    ≤ 1 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    ≤ 1 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Campo di misura inferiore a 2 x campo di misura molto piccolo≤ 2 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Funzioni di correzioneRegolazione manuale o automatica con gas di prova
    Funzioni di controlloTest autonomo e diagnosi degli errori
  • Modulo analizzatore UNOR

    Modulo analizzatore UNOR

    DescrizioneAnalizzatore NDIR ad alta selezione per la misura continua di quasi tutti i componenti del gas che assorbono nel campo spettrale dell'infrarosso
    Principi di misuraSpettroscopia NDIR
    Campi di misura
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H60 ... 5.000 ppm / 0 ... 20 Vol.-%
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CH3OH0 ... 150 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO+CO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COCl20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Più di 60 componenti di misura da poter selezionare
    Campi di misura certificati
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NOx0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Tempo di assestamento (t90)
    3 s
    Tipico con 60 l/h, in funzione della lunghezza della cuvetta e del flusso del gas
    Deriva di span
    ≤ 1 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    ≤ 1 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Campo di misura inferiore a 2 x campo di misura molto piccolo≤ 2 %: del campo di misura molto piccolo a settimana
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funzioni di correzioneRegolazione manuale o automatica con gas di controllo o cuvetta di regolazione
    Funzioni di controlloTest autonomo e diagnosi degli errori
  • Unità di controllo BCU

    Unità di controllo BCU

    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    Ethernet

    Integrazione del bus di campoTCP
    RTU RS-485
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Numero1
    Display
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    Display LC
    ComandoTramite display LC e tastiera a membrana
  • Modulo I/O

    Modulo I/O

    DescrizioneModulo chiuso con adattatore Guida DIN o modulo per integrazione nella custodia
    Uscite analogiche4 Uscite:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Isolamento galvanico
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0/4 ... 20 mA
    Senza isolamento galvanico
    Uscite digitali8 Uscite:
    34 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Ingressi digitali8 Ingressi:
    42 V
    Tutti gli ingressi con potenziale di riferimento comune
  • Modulo a gas

    Modulo a gas

    Collegamenti gas di misurazione
    Avvitamento per anello di bloccaggio PVDF: per tubo flessibile 6 x 1 mm
    Swagelok 6 mm: Acciaio inox, per tubo di metallo
    Swagelok 1/4″: Acciaio inox, per tubo di metallo
    Opzioni

    Pompa con bloccaggio per le vibrazioni (0 ... 60 l/h con 100 hPa sotto pressione)

    Sensore dell'umidità

    Sensore di pressione (500 ... 1500 hPa)

    Sensore di flusso (0 ... 100 l/h, ± 20%)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su