Panoramica
Specialista per le misurazioni continue del totale di idrocarburi
L’analizzatore di gas estrattivi GMS800 FIDOR della famiglia di analizzatori GMS800 è perfettamente adatto a misurazioni delle emissioni secondo le prescrizioni di legge e le direttive, ad es. negli impianti di incenerimento, nelle centrali elettriche e nei cementifici. Il GMS800 FIDOR si basa sul provato rilevatore a ionizzazione di fiamma e misura la concentrazione totale di idrocarburi nei gas sia se presenti in tracce sia se presenti in alta percentuale. Il GMS810-FIDOR è a disposizione in tre versioni: come GMS800 FIDOR con unità di controllo BCU integrata, come GMS811 FIDOR con unità di controllo BCU separata e come GMS840 FIDOR in custodia compatta a parete. La custodia consente il funzionamento stand-alone e l’integrazione molto semplice nel sistema, ad es. nell’analizzatore a più componenti MCS200HW HW di SICK.
In breve
- Involucro standard di 19″ per la facile integrazione nei sistemi tipici industriali
- Custodia compatta a parete (stand-alone)
- Pompa a eiettore esente da manutenzione per l’alimentazione del gas di prova
- Catalizzatore interno (opzionale) per la purificazione del gas di azzeramento e dell’aria di combustione
- Regolazione automatica e compensazione di oscillazioni di pressione nel processo
- Filtro di protezione nell'ingresso del gas di misura
- Elevata linearità (≤ 2 %) per campi di misura da molto piccoli fino a grandi
- Idoneo secondo EN 15267 ed EN 14181