Questa famiglia di prodotto è fuori produzione!

Analizzatori di gas estrattivi
GME700

Analisi di processo esigente portata sulla linea

I tuoi vantaggi

  • Adattamento ottimale al compito di misura tramite un'idonea preparazione del gas
  • Elevata affidabilità in corso d’esercizio
  • Utilizzabile anche in condizioni ambientali difficili
  • Integrazione semplice in sistemi di prelievo esistenti
  • Non sono necessari gas di prova problematici

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Analisi di processo esigente portata sulla linea

Affidabilità e precisione sono le caratteristiche decisive dell'analizzatore di gas laser GME700. Il GME700 si basa sul principio TDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy) e misura diverse componenti di gas come p.es. NH3, HF oppure HCI, tramite specifico assorbimento della luce. L'unità compatta di 19" contiene l'unità d analisi e controllo e una cellula di misura a lungo percorso riscaldata.

In breve
  • Elevata selettività per mezzo di risoluzione spettrale elevata
  • Non è necessaria la calibratura
  • Nessun componente mobile, quasi senza usura
  • Cellula di misura a lungo percorso riscaldata
  • Tecnica di misura a caldo

Componenti di ricambio

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 
  • Sistema GME700

    Sistema GME700

    Grandezze di misuraHCl, HF, NH3, H2O
    Principi di misuraLaser a diodi - spettroscopia (TDLS)
    Flusso di gas
    0 l/min ... 20 l/min
    In funzione dell'applicazione
    Campi di misura
    HCl0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    Due campi di misura
    HCl / H2O0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 3 Vol.-% / 0 ... 15 Vol.-% (H2O)
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 360 s
    In funzione del flusso del gas di misura
    Accuratezza
    2 % ... 4 %
    Del valore del campo di misura (in funzione dell'applicazione)
    Temperatura gas di calibrazione
    ≤ +120 °C
    Temperatura all'ingresso dell'analizzatore
    Pressione di processo
    600 hPa ... 1.200 hPa
    Temperatura ambiente
    0 °C ... +50 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –40 °C ... +55 °C
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 85 %
    Senza condensa
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP20
    Uscite analogiche3 Uscite:
    0/4 ... 20 mA
    Uscite digitali3 Contatti relè:
    48 V AC/DC
    Occupato per guasto, manutenzione e controllo di funzione
    Ingressi digitali2 Contatti a potenziale zero:
    / 24 V DC
    Seriale
    Integrazione del bus di campoRS-232
    FunzioneInterfaccia di servizio proprietario
    PROFIBUS DP
    NotaSolo per HF
    ComandoComando guidato da menu tramite display LC e tastiera a membrana
    Dimensioni (L x H x P)
    483 mm x 176,5 mm x 420 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    12,5 kg
    Alimentazione
    Tensione115 V AC
    230 V AC
    Frequenza50 Hz / 60 Hz
    Consumo energetico≤ 500 VA
    Collegamenti gas di misurazione
    Swagelok 6 mm: per tubi rigidi o flessibili da 6/4 mm
    Collegamenti gas ausiliario
    Lavaggio con N2per misura dell'ossigenoSwagelok 6 mm: per tubi rigidi o flessibili da 6/4 mm
    Funzioni di controlloCiclo di controllo automatico per punto di riferimento e punto zero conformemente a QAL3
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download