Ulteriori accessori
Per le esigenze più disparate
520 risultato/i:
- Descrizione: Dispositivo di programmazione USB per encoder programmabili SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 e l’encoder a fune con encoder programmabili
- Descrizione: Tool di programmazione sVip® LAN per tutti i sistemi di feedback motore
- Dotazione di fornitura: 1 Programming Tool PGT-11-S LAN, 1 alimentatore 100-240 V AC / 12 V DC, adattatore primario (Europa, Regno Unito, Stati Uniti/Giappone, Australia), cavo Ethernet da 3 m
- Descrizione: Ausilio di allineamento per il rilevamento della luce infrarossa dei sensori SICK.
- Dotazione di fornitura: Ausilio di allineamento, base di sostegno, ausilio di visualizzazione, istruzioni di montaggio
- Descrizione: Dispositivo di programmazione Handheld per encoder programmabili SICK AHS/AHM36 CANopen, inclinometri TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 ed encoder a cordino analogici con AHS/AHM36 CANopen. Dimensioni compatte, peso contenuto e comandi intuitivi.
- Dotazione di fornitura: 1 programming Tool PGT-12-Pro Standalone, 4x batterie alcaline da 1,5 V Mignon(AA)
- Descrizione: Dispositivo di programmazione display per encoder programmabili di SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 ed encoder a cordino con DFS60, AFS/AFM60 e AHS/AHM36. Dimensione compatta, peso ridotto e comandi intuitivi.
- Dotazione di fornitura: 1 programming Tool PGT-10-Pro Standalone, 4x batterie alcaline da 1,5 V Mignon(AA)
Encoder con ruota misuratrice
DFV60
- Circonferenza ruota misuratrice: 300 mm
- Superficie ruota misuratrice: O-ring NBR70
- Interfaccia di comunicazione: Push pull 10 V ... 32 V
- Tensione di alimentazione: 10 V ... 32 V
- Tipo di collegamento: Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale
- Risoluzione impulsi/mm: 3,41
Encoder con ruota misuratrice
DFV60
- Circonferenza ruota misuratrice: 300 mm
- Superficie ruota misuratrice: O-ring NBR70
- Interfaccia di comunicazione: Push pull 10 V ... 32 V
- Tensione di alimentazione: 10 V ... 32 V
- Tipo di collegamento: Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m
- Risoluzione impulsi/mm: 3,41
- Descrizione: DFV60A-W2EZ0-S03 KIT, numero di impulsi 1500 (0,2 mm / incremento), 10...32V, HTL/push pull, connettore maschio M12, 5 poli
- Famiglia di accessori: Piastra di raffreddamento
- Descrizione: Piastra di raffreddamento per raffreddamento ad acqua
- Famiglia di accessori: Piastra di raffreddamento
- Descrizione: Piastra di raffreddamento per raffreddamento ad acqua
- Descrizione: Meccanica a cordino EcoLine per servo flangia con albero 6 mm, campo di misura 0 m ... 1,25 m
- Dotazione di fornitura: Senza encoder
- Descrizione: Per disabilitare l’EDM e il blocco al riavvio integrato
- Famiglia di accessori: Filtri di protezione per condotti di aerazione
- Descrizione: Filtro di protezione per cavo di collegamento. Impedisce la penetrazione di umidità nel tubo di areazione del cavo di collegamento. Per automontaggio all'estremità del cavo.
- Descrizione: 6 pezzi pellicola riflettente, standard, 100 mm x 100 mm