Riflettori e ottica
Connubio perfetto
556 risultato/i:
- Descrizione: Ausilio di direzione laser per diversi sensori, classe laser 2 (IEC 60825): non guardare nel raggio!
- Descrizione: Riflettore triplo, autoadesiva, temperatura elevata: fino a 99 °C, ø 15 mm, ø superficie di riflessione 13 mm
- Temperatura ambiente di funzionamento: –20 °C ... +65 °C
- Descrizione: Filtro luce visibile per varianti con obiettivo e finestrella anteriore intercambiabili, vetro
- Descrizione: Adattatore AR60 per sensori M30 (sistemi L4000, L41 e L21)
- Descrizione: Sagoma di direzione per ausilio di direzione laser integrato
- Descrizione: Illuminazione ad anello, spot di campo chiaro, colore della luce infrarosso, distanza della luce 0,2 m ... 2 m, temperatura 0 °C ... +40 °C
- Classe LED: Gruppo di rischio 1 (rischio limitato, IEC62471 : 2006)
- Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C ... +40 °C
- Descrizione: Scheda del diaframma per WS/WE12-3 con 2 diaframmi autoadesivi per emettitore e 2 per ricevitore, larghezza della fessura X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Descrizione: Diaframmi delle fessure, fessure trasversali o longitudinali, diverse ampiezze delle fessure 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Descrizione: Diaframma delle fessura, fessura trasversale o longitudinale, ampiezza della fessura 2,0 mm
- Descrizione: Diaframma delle fessura, fessura trasversale o longitudinale, ampiezza della fessura 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Descrizione: Diaframma delle fessura, fessura trasversale, ampiezza della fessura 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Descrizione: Illuminazione integrabile, colore dell’illuminazione blu, Wide, utilizzabile per obiettivi con lunghezze focali di 12,5 mm e 16 mm
- Descrizione: Illuminazione integrabile, colore dell’illuminazione blu, Narrow, utilizzabile per obiettivi con lunghezze focali di 35 mm, 50 mm e 75 mm
- Descrizione: Illuminazione integrabile, colore dell’illuminazione blu, Medium, utilizzabile per obiettivi con lunghezza focale di 25 mm
- Descrizione: Deviazione orizzontale
- Materiale specchio: Vetro
- Idoneo per altezza del campo protetto: 150 mm ... 1.500 mm
- Dotazione di fornitura: Compreso adattatore di fissaggio Swivel Mount