Contatto
Feedback

Sistema di montaggio

Montaggio flessibile

760 risultato/i:

Risultato 1 - 24 di 760

2034325
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per il montaggio posteriore su parete o macchina con protezione della calotta ottica
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2015623
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per il montaggio diretto verso il retro su parete o macchina, nessuna possibilità di regolazione
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2034324
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per il montaggio posteriore su parete o macchina
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2015624
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per il montaggio posteriore su parete o macchina, regolazione su asse longitudinale e trasversale possibile, solo in combinazione con kit di fissaggio 1 (2015623)
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2039302
  • Descrizione: Angolare di fissaggio, regolazione su asse trasversale possibile, solo in combinazione con kit di fissaggio 1a (2034324) o 1b (2034325)
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2015625
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per il montaggio verso il retro o il basso su parete, pavimento o macchina, regolazione su asse longitudinale e trasversale possibile, solo in combinazione con kit di fissaggio 1 (2015623) e 2 (2015624)
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2039303
  • Descrizione: Piastra di supporto, regolazione su asse longitudinale possibile, solo in combinazione con kit di fissaggio 2 (2039302)
  • Unità d'imballaggio: 1 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2013824
  • Descrizione: Angolare di fissaggio semplice
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
BEF-WF-36
2029164
  • Descrizione: Angolare di montaggio per encoder con collare di centraggio di 36 mm per flangia autoserrante
  • Dotazione di fornitura: Incluso kit di fissaggio
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2013942
  • Descrizione: Angolare di fissaggio, grande
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W11-2, W12-3
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
4026324
  • Descrizione: Angolare di fissaggio, grande
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dotazione di fornitura: Senza materiale di fissaggio per il sensore
  • Idoneo per: W24-2
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2012938
  • Descrizione: Angolare di fissaggio, piccolo
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W11-2, W12-3
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
4027532
  • Descrizione: Angolare di fissaggio, piccolo
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dotazione di fornitura: Senza materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W24-2, W34
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
5308446
  • Descrizione: Staffa di fissaggio per sensori M18
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Senza materiale di fissaggio
  • Idoneo per: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
5308445
  • Descrizione: Staffa di fissaggio per sensori M30
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Senza materiale di fissaggio
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2023251
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per calotta protettiva anti intemperie
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W27-2
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2064574
  • Descrizione: Angolare di fissaggio universale per riflettori
  • Materiale: Acciaio
  • Idoneo per: C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2019084
  • Descrizione: Angolare di fissaggio
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W14-2, W18-3
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2009317
  • Descrizione: Angolare di fissaggio con braccio articolato
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W14-2, W18-3
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2019085
  • Descrizione: Angolare di fissaggio
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W23-2, W27-3, Reflex Array
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2009122
  • Descrizione: Angolare di fissaggio con braccio articolato
  • Materiale: Acciaio
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W23-2, W27-3, Reflex Array
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
5311520
  • Descrizione: Angolare di fissaggio per montaggio a parete
  • Materiale: Acciaio inox
  • Dotazione di fornitura: Incluso materiale di fissaggio
  • Idoneo per: W8, W8 Inox, W100, G6
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2056598
  • Descrizione: Supporto flex C-Fix, orientabile +4°/–4°, versione in metallo, per montaggio piatto e lato connettore
  • Materiale: Acciaio
  • Unità d'imballaggio: 2 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso
2045835
  • Descrizione: Supporto O-Fix, lato sinistro e destro (2 pezzi), per tutte le altezze di campo protetto
  • Unità d'imballaggio: 2 pezzopezzo
  • Dettagli
  • Confrontare adesso

Risultato 1 - 24 di 760

Torna su