Moduli e gateway
Collegamenti intelligenti
78 risultato/i:
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Master IO-Link PROFINET, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentazione elettrica attraverso cavo 7/8'’ cavo 24 V / 8 A, collegamento bus di campo attraverso cavo M12
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Master EtherCAT IO-Link, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentazione elettrica attraverso cavo 7/8'’ cavo 24 V / 8 A, collegamento bus di campo attraverso cavo M12
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Accoppiatore EtherCAT per WLL180T, KTL180 e AOD1. Caratteristiche: EtherCAT, tassi di trasferimento fino a 100 MBaud, attacco M12 EtherCAT, attacco alimentazione elettrica M8, 4 pin, piena funzionalità di lettura/scrittura dei dati di processo e di servizio dei sensori collegati
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Caratteristiche: Profibus DP-V1 Slave, quote di trasferimento da 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, collegamento D-Sub (RS485), 9 poli, Profibus, collegamento M8, 4 poli, accesso possibile a tutti i parametri dei sensori collegati
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: EtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentazione elettrica via cavo 7/8’’ 24 V / 8 A, collegamento bus di campo M12
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Accoppiatore Profinet per WLL180T e AOD1. Caratteristiche: Profinet IRT, trassi tra trasferimento di 10 MBaud - 100 MBaud, collegamento M12, attacco alimentazione elettrica M8, 4 pin, solo emissione dell’uscita di commutazione Q1 dei sensori collegati
- Famiglia di accessori: Unità di controllo
- Descrizione: Unità di controllo OD Mini, OD5000 e OL1, slave, 3 x Q, 1 x analogico, cavo con estremità aperta, 2 m
- Famiglia di accessori: Unità di controllo
- Descrizione: Unità di controllo OD Mini, OD5000 e OL1, master, 3 x Q, 1 x analogico, cavo con estremità aperta, 2 m
- Famiglia di accessori: Moduli cloning
- Descrizione: Versione IO-Link V1.1, classe porta 2, PIN 2, 4, 5 collegamento galvanico, tensione di alimentazione 18 V DC ... 32 V DC (valori limite funzionamento rete protetta da corto circuito max. 8 A)
- Famiglia di accessori: Moduli interface
- Descrizione: Interface module for DME, DIN rail mount, DB9 female connector,wiring terminals
- Famiglia di accessori: Moduli di collegamento
- Descrizione: Indoor Ethernet-Switch, 8 porte, temperatura di funzionamento consentita 0 °C ... +55 °C
- Famiglia di accessori: Moduli power
- Descrizione: Amplificatore sezionatore NAMUR, identificazione errori cavo, uscite di commutazione: 2 relè N/O (1 per canale), Tensione di alimentazione: 19,2 V ... 30 V, tipo di tensione: DC
- Famiglia di accessori: Unità di controllo
- Descrizione: Unità di controllo OD Max, 5 x NPN, necessaria per OD350-x, OD85-x e OD30-x
- Famiglia di accessori: Unità di controllo
- Descrizione: Unità di controllo OD Max, 5 x PNP, necessaria per OD350-x, OD85-x e OD30-x
- Famiglia di accessori: Unità di controllo
- Descrizione: Unità di controllo OD Precision, 5 x PNP
- Famiglia di accessori: Moduli di collegamento
- Descrizione: IO-Link V1.1 classe porta A, collegamento USB2.0, alimentazione elettrica esterna opzionale 24V / 1A
- Famiglia di accessori: Moduli di collegamento
- Descrizione: Modulo analogico BAM100 per Bulkscan, azienda Beckhoff, tensione di alimentazione 24 V DC (-15% / +20%), installazione su binari C 35 mm, secondo EN50022 con bloccaggio, Ethernet TCP/IP Interface (RJ45), comunicazione CoLa, 3 x IN: 4 mA ... 20 mA, 4 x OUT: 4 mA ... 20 mA
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Modulo di ampliamento esterno CAN, per 8 uscite digitali supplementari, IP 20
- Famiglia di accessori: Moduli di collegamento
- Descrizione: Box di collegamento per alimentazione, I/O e dati RS-232/-422 (non Ethernet), con tre cavi M12 precablati, 12 poli, per l’utilizzo con LMS511 Pro
- Famiglia di accessori: Moduli bus di campo
- Descrizione: Accoppiatore Profinet per WLL180T, KTL180 e AOD1. Caratteristiche: PROFINET IRT, tassi di trasferimento tra10 Mbaud e 100 Mbaud, attacco M12, attacco alimentazione elettrica M8, 4 pin, piena funzionalità di lettura/scrittura dei dati di processo e di servizio dei sensori collegati
- Famiglia di accessori: Moduli power
- Descrizione: Amplificatore sezionatore NAMUR, identificazione errori cavo, uscite di commutazione: 2 relè N/O (1 per canale), Tensione di alimentazione: 24 V ... 230 V, tipo di tensione: AC/DC
- Famiglia di accessori: Moduli di collegamento
- Descrizione: Splitterbox Motorfeedback ottimizzato: possibilità di collegamento per due encoder/sistemi Motorfeedback. Collegamento ai moduli Motion-Control FX3-MOC: connettore femmina, D-Sub, HD, 15 poli.