Componenti di rete e linee di rete
Alimentazione energetica ottimale
47 risultato/i:
- Descrizione: NO/NC variant: The output signals are one normally open (NO) and one normally closed (NC) set of relay contacts.
- Descrizione: NO/NO variant: The output signals are two normally open (NO) set of relay contacts.
- Tensione d'ingresso: 120 V AC
- Descrizione: 120 Volt AC input Power Supply for IT 3800 / ST 2000
- Descrizione: Cavo di alimentazione energia dall'unità di collegamento all'unità di ricevimento ed emissione, 3 poli, lunghezza 10 m
- Descrizione: Cavo di alimentazione energia dall'unità di collegamento all'unità di ricevimento ed emissione, 3 poli, lunghezza 20 m
- Tensione d'ingresso: 120 V AC
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Descrizione: Power supply/ac adapter, 120VAC to 24VDC, used w/demo case testbox (7022806)
- Tensione in uscita: 12,5 V DC
- Descrizione: 12.5VDC hand held power supply, requires two AA batteries inclued
- Descrizione: Alimentatore indipendente 18V per testare sensori. Con pulsante di Teach-in per autoapprendimento e impostazione remota di sensori con cavo di teach esterno, PNP & NPN, con inserto in metallo e magnete per testare sensori cilindrici magnetici, 2 x 9V batterie incluse
- Tensione d'ingresso: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Corrente in uscita: 2,1 A
- Tensione d'ingresso: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Corrente in uscita: 3,9 A
- Tensione d'ingresso: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensione in uscita: 5 V DC
- Corrente in uscita: 2 A
- Descrizione: Alimentatore, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 5 V/2 A (necessario in caso di utilizzo del cavo RS-232-TTL, non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601/IEC 60601)
- Tensione d'ingresso: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensione in uscita: 24 V DC
- Corrente in uscita: 2,1 A
- Descrizione: Alimentatore DC 24 V / 2,1 A, campo di regolazione 24 V ... 28 V, corrente in ingresso tip. 0,77 A / 0,44 A, frequenza di rete 50 Hz ... 60 Hz
- Tensione d'ingresso: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensione in uscita: 5,2 V DC
- Corrente in uscita: 1 A
- Descrizione: Alimentatore con connettore maschio UK per stazione di carica, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
- Tensione d'ingresso: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensione in uscita: 5,2 V DC
- Corrente in uscita: 1 A
- Descrizione: Alimentatore con connettore maschio UE per stazione di carica, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
- Tensione d'ingresso: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensione in uscita: 5,2 V DC
- Corrente in uscita: 1 A
- Descrizione: Alimentatore con connettore maschio UE per lettore manuale con collegamento via cavo, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
- Tensione d'ingresso: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensione in uscita: 5,2 V DC
- Corrente in uscita: 1 A
- Descrizione: Alimentatore con connettore maschio UK per lettore manuale con collegamento via cavo, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
- Tensione d'ingresso: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensione in uscita: 5,2 V DC
- Corrente in uscita: 1 A
- Descrizione: Alimentatore con connettore maschio NA per lettore manuale con collegamento via cavo, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC a 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
- Tensione d'ingresso: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensione in uscita: 5 V DC
- Descrizione: Accumulatore universale, entrata AC 100 ... 240 V, uscita DC 5 V, cavo di alimentazione con connettore europeo Schuko incluso (non è conforme alla norma medico-sanitaria EN 60601 / IEC 60601)