A MECSPE protagonisti i sensori intelligenti

robotics
robotics

L'adozione di stazioni robotizzate all'interno del tuo stabilimento produttivo e logistico è da oggi più sicura che mai.   

Grazie alle nostre soluzioni per robot vision, end-of-arm tooling, position feedbacksafe robotics i robot possono svolgere i lavori più ripetitivi, gravosi e di precisione senza alcuna difficoltà. E senza diventare un pericolo per gli operatori. Per ognuno di questi task SICK offre specifiche soluzioni.

I sistemi ottici e a camera si occupano di visione 2D (come, ad esempio, la famiglia di camere programmabili Inspector) e 3D (Scanning Ruler, TriSpector1000 e Visionary-T - basati sulle tecnologie di triangolazione laser e tecnologia snapshot) svolgendo non solo compiti di identificazione degli oggetti, ma anche effettuando controlli qualità e misurazioni precise ed affidabili.

La movimentazione di pinze e bracci, invece, è resa possibile da sensori come il PAC50 che monitorano tutti i valori di aria compressa e vuoto per una presa sicura e delicata allo stesso tempo.

Infine la sicurezza: in un ambiente in cui robot e operatori condividono gli stessi spazi di lavoro è di primaria importanza monitorare gli ambienti per azzerare il rischio di collisione. Mentre le barriere di sicurezza vengono utilizzate nelle aree di pallettizzazione e fine linea, i laser scanner microScan3 si occupano della protezione di aree, accessi e punti pericolosi.

Spesso i robot vengono utilizzati per localizzare oggetti posti alla rinfusa all’interno di vassoi. Per questa necessità SICK ha progettato PLB (Part Localization in Bins), un sistema completo che, attraverso una telecamera 3D, acquisisce immagini in alta qualità indipendentemente dalle variazioni di contrasto e colore. 

Per chi necessita, invece, di localizzare in 2D pezzi su conveyor, SICK propone PLOC (Part Localizator On Conveyor), che si basa sull’utilizzo delle camere 2D della serie InspectorP ed è sviluppata nell’ecosistema SICK AppSpace

 

L’evoluzione dei motorfeedback

Si chiamano Smart Motor Sensors e sono la risposta di SICK alle esigenze dei costruttori di macchinari e impianti digitalizzati che necessitano di sistemi di azionamento elettrici all’avanguardia. Spesso invisibili, queste soluzioni sono adattate in qualsiasi macchinario. Come i classici motorfeedback raccolgono dati per regolare ed ottimizzare i processi, ma lo fanno in modo molto più intelligente. 

 

Vieni a MECSPE per vedere le demo che abbiamo preparato insieme ad alcuni dei maggiori player della robotica!

 

mecspe
mecspe

MECSPE
28-30 marzo 2019

Fiere di Parma
Viale delle Esposizioni, 393A‎
43126 Parma (PR)

Pad.5 - Stand G47A/G47B

 

APPROFITTA DELLA POSSIBILITA' DI RICEVERE SUBITO UN INGRESSO + PARCHEGGIO GRATUITO!

RICHIEDI IL TUO VOUCHER!

 

Comunicato stampa - SICK in mostra a MECSPE: il futuro è già presente