SICK A IPACK-IMA 2018

SICK A IPACKIMA 2018

Digitalizzazione completa ed utilizzo di macchine in grado di gestirsi ed apprendere autonomamente per velocizzare i processi produttivi: questa è Industry 4.0. Qui il sensore diventa protagonista assoluto, a patto che sia capace di raccogliere e inviare dati utili per l’ottimizzazione di qualsiasi processo, mantenendo un alto grado di affidabilità anche in ambienti virtuali interconnessi.

Contrasto e colore in un’unica soluzione

Quando si parla di rilevamento dei registri di stampa o del controllo dei processi di etichettatura industriale, la serie KT di sensori di contrasto a distanze ridotte non ha eguali. Disponibile in 3 diverse versioni, KTM, KTS e KTX, per specifiche applicazioni, si contraddistingue per l’alta frequenza di commutazione. La famiglia KT, infatti, si spinge fino a 70KhZ, sempre mantenendo un segnale robusto, garantito da un doppio ricevitore. Interfaccia IO-Link, versione inox disponibile per il modello KTM, display per parametrizzazione e verifica e possibilità di utilizzare i sensori non solo per la lettura di tacche attraverso il rilevamento del contrasto ma anche mediante il riconoscimento colore (KTS Prime): la serie KT stupisce per le sue performance di alto livello.

Movimentazione in totale sicurezza

Controllo di ogni step della lavorazione e rapidità produttiva sono ormai dei must a cui anche il mondo dell’intralogistica deve adattarsi. Per farlo arrivano gli AGC (Automated Guided Carts), sistemi compatti a guida automatica che utilizzano soluzioni ottiche, magnetiche o laser per la navigazione. Il percorso viene studiato attraverso un apprendimento SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), ossia una mappatura dell’ambiente. Equipaggiati con i migliori sensori SICK, quali encoder per monitorare la velocità e laser scanner per evitare collisioni, trovano sempre la strada giusta. Il dispendio energetico è minimo, quindi non richiedono continui cicli di ricarica. Per tutti questi motivi gli AGC sviluppati con le soluzioni SICK sono pronti a conquistare non solo il mondo della logistica, ma anche quello della produzione: in uno scenario in cui gli impianti produttivi saranno organizzati ad isole saranno proprio gli AGC a trasferire i materiali da una postazione all’altra.

 

Registrati a IPACK-IMA

 

Brunch@SICK
Compila il form

Presentati allo Stand SICK dalle 11.30 alle 14.30 e ricevi un buono per una consumazione!