Сегодня, во многих отраслях промышленности, помимо широко распространённых серводвигателей также используются пневматические и гидравлические системы. Благодаря интеллектуальным датчикам для приводов SICK всегда в центре внимания. Датчики fluid power от SICK измеряют в пневматике и гидравлике – интеллектуально, гибко и надёжно.
Гидравлическая мощность от SICK – всё это мы можем измерить
Наши основные темы: Ваши преимущества в вариантах использования fluid power
Мониторинг состояния и профилактическое техническое обслуживание
В течение долгого времени мониторинг состояния и профилактическое техническое обслуживание были чисто футуристической музыкой. Но растущая цифровизация производства в сочетании со все более мощными методами оценки данных все больше позволяет перейти от чистого наблюдения к прогнозированию измеренных значений на основе опыта. Датчики от SICK играют при этом важную роль в качестве поставщиков данных. Они впечатляют не только своей точностью и надёжностью. Совместимость с IO-Link также обеспечивает простой и эффективный доступ к данным измерений. Завершённость этому придают соответствующие интеграционные продукты, обрабатывающие и предоставляющие данные для Индустрии 4.0.
гибкость и простота интеграции
Сверхумный и устанавливается мгновенно. Интеллектуальность датчиков также отражается в гибкости обращения с ними. Интеграция датчиков через все распространённые интерфейсы, такие как интерфейс IO-Link, не требует усилий, и, конечно же, plug and play в датчиках fluid power от SICK является стандартом. Это облегчает замену и техническое обслуживание датчиков. Благодаря этому дооснащение интеллектуальными датчиками от SICK происходит также очень просто.
Технология из опыта
SICK имеет богатый опыт в получении измеренных значений и данных на основе технологии интеллектуальных датчиков. На протяжении десятилетий производитель датчиков не только совершенствовал сбор данных, но и продвигал их интеллектуальную обработку и использование. Датчики SICK могут делать больше, чем просто измерять – они имеют значение.
Машиностроение и другие отрасли: интеллектуальные решения в области fluid power обеспечивают работоспособность систем
В области машиностроения, товаров народного потребления, электроники, солнечной энергетики и автомобильной промышленности гидравлические и пневматические системы в будущем будут играть ещё большую роль благодаря их большой гибкости и эффективности. Список возможных и уже реализованных приложений слишком велик. При этом интеллектуальные датчики от SICK улучшают эксплуатационную готовность оборудования и машин. Будь то автоматизированная обработка деталей, литьевые машины, гидравлические прессы или станки с ЧПУ – датчики fluid power проверяют важные функциональные параметры уже при мониторинге состояния. Ещё более основательно датчики могут использоваться при профилактическом техническом обслуживании, являющимся результатом мониторинга состояния. И это уже работает, благодаря SICK.
Сенсорные решения для гидравлики или пневматики в деталях
датчики fluid power для гидравлики
датчики fluid power для пневматики