Надежный контроль движений:
Система надежного контроля движений фирмы «SICK» позволяет в любое время контролировать движения машины. Все сигналы датчиков безопасности и исполнительных элементов могут объединяться. На их основе формируется информация, из которой можно сделать вывод о том, действительно ли оператору грозит опасность при его входе или вмешательстве в опасную зону. Если такая угроза оператору отсутствует, то ему можно вмешиваться в работу машины – текущий технологический процесс не прерывается. Благодаря этому уменьшается время простоев и ошибочных включений оборудования. Возрастает эффективность и эксплуатационная готовность машин и установок.
Мобильные приложения
Идеальное решение для беспилотных транспортных систем, в которых люди могут находиться в опасной зоне. Защитные поля лазерных сканеров безопасности включаются энкодерами в зависимости от измеренной скорости. Могут контролироваться тормозные рампы и скорости. Эти функции позволяют более эффективно использовать имеющееся в распоряжении помещение.
Стационарные приложения
Надежный контроль движений распознает простой станка и позволяет производить немедленное вмешательство в его работу. Благодаря этому на станках возможна более быстрая замена деталей и инструментов, которые защищены дверью, смотровым кожухом или сравнимыми предохранительными устройствами. Благодаря контролю скорости обеспечивается надежное и эффективное протекание процесса технического обслуживания.