От самых маленьких до очень больших расстояний – датчики расстояния и датчики LIDAR от компании SICK, лидера на рынке и в технологии в этих сегментах, учитывают реальность в любом измерении. Для использования с различными диапазонами измерений, в помещении и на открытых площадках, компания SICK предлагает индивидуальные решения на основе ультразвука, света или радара с самыми различными расстояниями срабатывания. Гибкая технология интеграции: аналоговая или последовательная, с помощью полевой шины, IO-Link или Ethernet – решение принимают пожелания заказчика и условия окружающей среды.
Решения на практике
Электроника
Автоматически управляемые транспортные системы
Складская техника и подъёмно-транспортное оборудование
Транспортное сообщение
Портовое хозяйство
Дальность сканирования в действии – другие избранные товары
Дополнительные места открывают большие перспективы
Избегать аварий и столкновений с помощью системы помощи водителю
Датчик LD-MRS UAV распознаёт пингвина даже в чёрном фраке
Таллиннский порт – автоматическое управление движением в порту
Внутренняя логистика 4,0 - процессы сбора данных на складе и в области снабжения производства