Smart Sensors from SICK
658 результатов:
Надежное измерение содержания пыли во влажных газах
- Для очень низких и средних концентраций пыли
- Отбор и возврат газа через один и тот же зонд
- Контроль загрязнения
- Автоматический контроль нулевой и контрольной точки
- Простая настройка и удобное управление – опционально через дополнительный удаленный дисплей
- Интегрированные функции контроля системы для заблаговременного выявления необходимости технического обслуживания
Цилиндрические датчики с очень хорошим соотношением цены и качества для Т-образного паза
- Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
- Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
- Светодиод для индикации коммутационного состояния
- Степень защиты: IP 67
Герконовые датчики для цилиндров для Т-паза
- Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
- Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
- Светодиод для индикации коммутационного состояния (в зависимости от типа)
- Степень защиты: IP 67
- Напряжение питания до 230 В
Революционная система безопасности для направляемых микромобилей
- Первый в мире многолучевой сканер LiDAR с надежной твердотельной технологией
- Идеально подходит для направляемых AGC: PL c, диапазон сканирования 1,1 м, угол сканирования 150°
- Компактный — высота всего 43 мм
- Диагностические данные и функция клонирования для настройки через приложение App Safety Assistant и программное обеспечение Safety Designer
Лидер на международном рынке по расстоянию срабатывания и производительности
- Программируемое время отклика до 16 мкс
- Расстояние срабатывания до 20 м (однопроходная система); до 1400 мм (система отражения от объекта)
- Совместим с шиной, деинтерференция
- Дисплей для отображения двух рядов четырехзначных чисел
- Настраиваемый гистерезис
- Доступен поворот экрана
- Обработка сигнала высокого разрешения
- Программируемая временная задержка
Гибкий, интеллектуальный, компактный датчик для различных областей применения
- Абсолютный энкодер 36 мм с макс. 26 бит (в однооборотном исполнении: 14 бит, в многооборотном исполнении: 12 бит)
- Зажимной фланец / сервофланец, полый тупиковый вал
- Поворотный штекер или кабельное соединение
- Интерфейс IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI с конфигурируемой параметризацией
- Функции диагностики
- Конструкция из нержавеющей стали (версии inox)
- Класс защиты до IP67 или IP69K
Ориентированные на безопасность датчики для мобильных и стационарных вариантов использования
- Широкий диапазон обнаружения: от 0,05 максимум до 25 м
- Сертифицировано в соответствии с ISO 13849
- Низкое энергопотребление (обычно: 4 Вт, максимум: 16 Вт)
- Немедленный ввод в эксплуатацию и настройка через интерфейс USB
- Интерфейс связи, объединяющий интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений
Проверенная измерительная техника для контроля дымовых газов
- Измерение до 10 инфракрасных компонентов плюс O2 и ООУ
- Техника измерений методом горячей влажной экстракции
- Подача газа практически без износа деталей благодаря эжекторному насосу
- Контроль точки начала отсчета с помощью внутренних регулируемых фильтров
- Сертифицированный цифровой интерфейс с протоколом Modbus®
- Веб-сервер для управления прибором, не зависимого от платформы
- Использование сухих проверочных газов при анализе HCl и NH3
- Классификация для зоны ATEX 2, IIC T3 gb
Лазерный сканер безопасности для автоматизации на открытом воздухе
- Сертифицирован в соответствии с ISO 13849 и IEC 62998 для защиты персонала в помещениях и на открытых площадках
- Технология сканирования outdoor safeHDDM®
- Принадлежности модульного типа для высокой производительности
- До 128 свободно конфигурируемых полей
- Диагностика с помощью Safety Designer и приложения для мониторинга
- Изменение скорости в зависимости от погоды с помощью AGV Dynamic Weather Assist
Компактные прямоугольные исполнения для применения в тяжелых условиях окружающей среды
- Размеры: 40 x 40 мм
- Увеличенное расстояние срабатывания: от 20 до 40 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
- Степень защиты: IP 68, IP 69K
- Диапазон температур: от –25 до 85 °C
- Пластмассовый корпус
- Система монтажа «замок с защелкой»
- Головка датчика, поворачивается в пяти направлениях
Гибкое использование для измерения длины, ширины и высоты
- Разделения лучей: 2,5 мм, 5 мм, 10 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм
- Рабочий диапазон: 12 м
- Функции: перекрёстный луч измеряющий, 4 x зоны измерения, высокоскоростное сканирование, прозрачный режим
- Интерфейсы: PNP, аналоговый, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- Режим устойчивости к солнечному свету с надёжным порогом переключения
Надежные радарные системы для мониторинга опасной зоны в суровых условиях эксплуатации
- Блок обработки данных и до 6 датчиков
- Защитное поле: диапазон сканирования до 9 м, гибко регулируемый апертурный угол
- Высокая устойчивость к облакам пыли, древесным опилкам, искрению и частицам пластмассы
- Класс защиты IP67; эксплуатация при температуре от –40 °C до +60 °C
- Высокая устойчивость к загрязнению
- Простая конфигурация с помощью прилагаемого программного обеспечения
Измерение с соответствием требованиям калибровки в газораспределительных системах
- Самая современная технология: ультразвук
- Диагностика и постоянный функциональный контроль
- Прочность и надежность благодаря отсутствию движущихся деталей
- Сменный картридж
- Не требуется прямой подводящей/отводящей линии
- Защита от перегрузок
- Встроенный корректор расхода/регистратор данных (опция)
- Питание от батарей или искробезопасное питание от сети
Заблаговременное и надежное обнаружение возгораний в тоннелях
- Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
- Высока эксплуатационная готовность, отсутствие подвижных деталей
- Быстрое и надежное обнаружение дыма
- ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
- Низкий процент ложных срабатываний
- Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
- Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Модульный энкодер с тросовым барабаном сверхкомпактной конструкции
- Длина измерений: 1,25 м ... 10 м
- Модульная измерительная система с широким выбором интерфейсов/значений длины измерений
- Сверхкомпактный узкий корпус (55 мм ... 190 мм) с пружиной, установленной в измерительный барабан
- Лёгкий, но ударопрочный и устойчивый к воздействию температуры пластиковый корпус
- Аналоговый интерфейс с функцией калибровки на энкодере
Программируемый энкодер с высоким разрешением для задач с высокими требованиями
- Количество импульсов на один оборот: до 65 536 (16 бит)
- Диаметр корпуса: 60 мм
- Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
- Степень защиты: IP65 / IP67
- Коммуникационные интерфейсы: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Тип подключения: штекер M12, M23 или универсальный кабель
- Программируемый, небольшая монтажная глубина, возможна удаленная установка нулевой точки
Безопасная 3D-регистрация окружающего пространства открывает дверь в новые измерения
- Времяпролетная 3D-камера технического зрения с уровнем эффективности защиты «c»
- Диапазон защитного поля до 4 м
- 2 одновременных защитных поля и 8 случаев контроля
- Выдача данных измерений через Gigabit-Ethernet
- Компактная конструкция, устойчивая к ударным нагрузкам и вибрации, со степенью защиты IP65 и IP67
- Проверенное временем, интуитивно понятное программное обеспечение Safety Designer для настройки
Изящный и компактный инкрементальный энкодер для экономичных решений
- Количество импульсов на один оборот: до 1024
- Диаметр корпуса: 40 мм
- Сплошной вал и полый тупиковый вал
- Степень защиты: IP50 (Сплошной вал)
- Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push pull, открытый коллектор
- Тип подключения: кабель
- Изящный и компактный дизайн
Маленький, кубический индуктивный защитный выключатель для контроля положения
- Прямоугольная конструкция: 12 мм x 26 мм x 40 мм
- Область срабатывания: 4 мм
- Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
- Класс защиты корпуса: IP67
- Диапазон температур: –25 ... +70 °C
- Прочный корпус VISTAL®
- Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
- Варианты подключения: штекер M8, кабель или кабель со штекером M12
Цилиндрический индуктивный защитный выключатель для контроля положения
- Типоразмеры от M12 до M30
- Увеличенные области срабатывания: 4 - 15 мм
- Два выхода безопасности устройства переключения выходного сигнала.
- Класс защиты корпуса: IP67
- Диапазон температур: –25 ... +70 °C
- Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы
- Максимальный уровень производительности PL d (EN ISO 13849)
- Варианты подключения: штекер M12, кабель или кабель со штекером M12
Компактный датчик 3D-LiDAR с повышенной надежностью распознавания и точностью локализации
- 16 развернутых положений сканирования, вертикальный апертурный угол 65°
- Горизонтальный апертурный угол 360°
- Положение сканирования с высоким разрешением 0°
- Высокая точность измерения и низкий уровень шума при измерении
- Надежный промышленный дизайн и функция мультиэхо
- Набор для создания программного обеспечения с приложениями и программными дополнениями
- Системный разъем с гибкими возможностями монтажа
Повышает производительность измерения качества воздуха в туннеле
- Измерение видимости (значение К) по принципу рассеяния света
- Измерение СО и NO с помощью электрохимических датчиков по стандарту EN 50545
- ПО разработано в соответствии с EN 61508 (SIL1)
- Высока надежность, отсутствие подвижных деталей
- Комбинация из измерения видимости с измерением двух разных газов
- Защита IP 6K9K благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали
- Компенсация тумана за счет встроенного нагревателя (опция)
Устойчивый к внешним воздействиям, универсально применимый инкрементальный энкодер
- Количество импульсов на один оборот: до 10 000
- Диаметр корпуса: 60 мм
- Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
- Класс защиты: IP67, IP69K
- Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, универсальный интерфейс (TTL, HTL)
- Тип подключения: штекер M12, M23, кабель, кабель со штекером M12, M23
- Корпус из алюминия или нержавеющей стали
Датчики для цилиндров для взрывоопасной зоны для Т-образного паза
- Применяется для всех типов цилиндров, линейных направляющих и захватов с Т-пазами, в сочетании с адаптерами пригоден для применения в круглых цилиндрах, цилиндрах с затянутым на поршень штоком, профильных цилиндрах и с пазом типа «ласточкин хвост».
- Установка датчика в паз сверху обеспечивает простой и быстрый монтаж
- Крепёжный винт с неспадающей головкой (с внутренним шестигранником и шлицевой головкой)
- Варианты отвечают требованиям категорий ATEX 1D, 1G и 3D, 3G
- Исключительно компактные размеры датчика для применения на цилиндрах с малым ходом поршня
- Степень защиты: IP 67