SIG300 IO-Link Master: универсальный вход в интеллектуальную автоматизацию

24.04.2025

Вальдкирх — IO-Link как мировой стандарт интеграции интеллектуальных датчиков открывает широкий спектр возможностей для автоматизации. Именно здесь вступает в игру компания SICK. Новый IO-Link Master SIG300 от SICK задаёт новые стандарты по гибкости, подключаемости и удобству использования. Это делает его ключевым элементом для эффективного выполнения задач автоматизации.

Среди особых преимуществ — встроенный логический редактор, позволяющий выполнять задачи удалённого управления прямо на устройстве, а также интерфейс USB-C для интуитивной настройки SIG300. Благодаря технологии Function Block Factory от SICK, интеграция в разнородные системы и сети полевых шин становится простой и быстрой. В сочетании с SIG100 устройство SIG300 с классом защиты IP67 обеспечивает восемь портов и может обрабатывать до 102 цифровых сигналов. И, в отличие от других IO-Link Master на рынке, SIG300 сочетает в себе широкую функциональность и компактный форм-фактор.
 
Преодоление разрыва между операционным и программным уровнями с помощью SIG300
 
Растущая цифровизация в промышленности требует непрерывной коммуникации между машинами и системами на операционном уровне (OT), а также между серверной и облачной средой в IT-системах. SIG300 играет ключевую роль в этом процессе как интеллектуальный передатчик данных. Компании могут интегрировать данные от датчиков и исполнительных устройств в реальном времени в компьютерные и облачные платформы через различные интерфейсы, включая JSON-REST API и MQTT. Это особенно важно для таких приложений, как мониторинг состояния, управление процессами и удалённое техническое обслуживание.
 
Благодаря поддержке сетей fieldbus на базе Ethernet, таких как EtherCAT, PROFINET и EtherNet/IP, устройство SIG300 гарантирует гибкую интеграцию в широкий спектр систем управления. Это облегчает подключение к программируемым логическим контроллерам (ПЛК) без необходимости в сложной адаптации.
 
Подключение по принципу plug-and-play — даже в разнородной среде устройств
 
Пользователи SIG300 могут легко конфигурировать и параметризовать подключённые устройства IO-Link прямо через веб-интерфейс устройства — без дополнительного программного обеспечения, благодаря встроенному интерпретатору IODD. Кроме того, клиенты могут воспользоваться онлайн-сервисом Function Block Factory от SICK и создавать подходящие независимые от производителя функциональные блоки. Это упрощает интеграцию SIG300 в сети полевых шин и контроллеры различных производителей, обеспечивая его бесшовную интеграцию в уже существующую среду автоматизации.
 
Кроме того, функция «Backup & Restore» значительно упрощает замену подключённых устройств. Как только датчик или исполнительное устройство заменяется, SIG300 автоматически передаёт ранее сохранённую конфигурацию на новое устройство — без какого-либо дополнительного участия со стороны пользователя. То же самое касается и самой конфигурации SIG300, которую можно дублировать и переносить на другие устройства этой серии. Это позволяет клиентам сэкономить время и средства, которые в противном случае потребовались бы на повторное программирование.
 
Логический редактор для эффективных периферийных вычислений
 
SIG300 — один из немногих IO-Link Master, оснащённых встроенным логическим редактором, обеспечивающим выполнение периферийных (edge) вычислений. Это позволяет децентрализованно фильтровать и анализировать данные от устройств IO-Link. Благодаря предварительной обработке можно реализовать логические операции, такие как подсчёт, усреднение или контроль пороговых значений, непосредственно в SIG300, а затем передавать агрегированные данные. Клиенты получают выгоду за счёт повышения быстродействия, снижения нагрузки на основные вычислительные системы автоматизации и уменьшения объёма передаваемых данных. Всё это способствует снижению затрат на облачные сервисы.
 
Ключ к интеллектуальной автоматизации
 
IO-Link Master SIG300 обеспечивает непрерывную регистрацию, управление и интеграцию данных как о процессах, так и об устройствах. Это открывает широкие возможности применения в самых разных областях управления технологическими процессами. Например, в системе контроля качества SIG300 позволяет на ранней стадии выявлять производственные отклонения путём фиксации несоответствий заданным параметрам датчиков. Это снижает затраты на брак, повышает выход годной продукции и обеспечивает стабильное высокое качество при меньшем расходе ресурсов.
 
Особенно заметный эффект достигается в автоматизированных сборочных процессах: управление роботами, захватами и другими системами манипуляции на основе данных от датчиков позволяет существенно повысить как качество продукции, так и надёжность процессов. Анализируя передаваемые данные, SIG300 обеспечивает точное распознавание и размещение объектов.
Кроме того, SIG300 предоставляет значительные преимущества при мониторинге состояния оборудования в высоконагруженных отраслях. Устройство фиксирует критические изменения в режиме реального времени и передаёт информацию по нескольким каналам: подключённая сигнальная лампа мгновенно оповещает персонал на операционном уровне, а данные параллельно отправляются в IT-системы для мониторинга. Помимо этого, SIG300 отслеживает состояние самих датчиков, позволяя проводить техническое обслуживание и замену оборудования точно по необходимости и в минимальные сроки.
 
Двунаправленная связь с подключёнными устройствами также обеспечивает эффективное дистанционное обслуживание — для максимальной доступности оборудования и минимальных простоев.
Благодаря своей универсальности, SIG300 открывает возможности для множества других сценариев использования. Компании, стремящиеся к надёжной и масштабируемой автоматизации с учётом будущих требований, получают мощное и легко интегрируемое решение.
 
Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков сенсорных решений для промышленных применений. Основанная в 1946 году доктором технических наук Эрвином Зиком и расположенная в Вальдкирхе-на-Брайсгау недалеко от Фрайбурга, компания является одним из лидеров в области технологий на рынке и представлена по всему миру 63 дочерними предприятиями и холдингами, а также многочисленными представительствами. Штат сотрудников SICK насчитывает более 10 000 человек по всему миру, а объем совокупных продаж в 2024 финансовом году составил 2,1 миллиарда евро. Дополнительную информацию о компании SICK можно найти в Интернете по адресу www.sick.com
 

The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.