Перспективная рабочая среда является продуктивной и безопасной
Вы ищете надежное и интеллектуальное комплектное решение, соответствующее Вашим конкретным требованиям? Мы предлагаем полную программу. Повысьте Вашу производительность за счет увеличения надежности и безопасности машин: мы возьмем на себя выполнение всего проекта - от индивидуальных консультаций, проектирования и конструктивного исполнения до приемки готовых изделий.
При этом наши сертифицированные эксперты всегда держат в центре внимания Ваши требования в области функциональной безопасности. Результат: машины и установки, которые работают интеллектуально и эффективно, обеспечивают высокую производительность и, тем самым, экономичность – и при этом они, конечно, безопасны.
Во всех темах Вы можете смело положиться на наше глубокое ноу-хау в области безопасной эксплуатации машин и установок. Все равно о чем идет речь: о новых установках, реконструкции или модернизации имеющегося оборудования. Вдобавок мы предлагаем Вам программы тренингов и повышения квалификации по вопросам функциональной безопасности, которые помогут Вам оставаться в курсе новейших разработок в этой области.
Откройте для себя примеры применения для решения задач в области техники безопасности «под ключ»
Прощайте, распашные двери: концерн Audi полагается на систему безопасности Safe Portal
Благодаря системе обеспечения безопасности Safe Portal, сертифицированной органом технадзора (TÜV), различные модели автомобилей на предприятии AUDI AG в Ингольштадте проходят через одну и ту же монтажно-сборочную конвейерную линию. Это стало возможным благодаря паре лазерных сканеров безопасности, которые не требуют дополнительных датчиков подавления.
От тесного взаимодействия к тщательно продуманной системе безопасности
«Благодаря услугам компании SICK по обеспечению безопасности оборудования мы открыли для себя полезное ноу-хау в области безопасности и получили дополнительные знания по защите новой установки. На основании модульной системы предоставляемых услуг мы составили индивидуальный сервисный пакет, который полностью соответствовал нашим представлениям».
Роман Фельбингер, отдел планирования техобслуживания, Eternit, Австрия
Безопасность как услуга: от общей оценки рисков до валидации в Eternit
Эффективное сочетание безопасности и производительности с комплексными системами безопасности
Генеральный подрядчик, который может реализовать всё проектирование, установку и ввод в эксплуатацию собственными силами и параллельно вести несколько проектов в области безопасности? Система безопасности от SICK — это перспективный, экологичный и в то же время способствующий увеличению производства ответ на все вопросы, связанные с безопасностью.
Безопасность и экономичность во всем мире – это общая цель фирм «SICK» и «Continental»
«Необходимо убедиться в том, что форматоры-вулканизаторы шин действительно безопасны. И для этого нам нужен партнер, который может надежно предложить и выполнить все требуемые работы и услуги, а также провести приемку оборудования во всем мире».
Тимо Кусс, руководитель глобальных проектов и менеджер по инжинирингу предприятий фирмы «Continental AG» (Германия)
Защита опасных зон на форматорах-вулканизаторах шин на фирме «Continental»
Системы предотвращения столкновений защищают контейнерный терминал фирмы «DP World»
«Эксплуатационная готовность круглые сутки (24/7) является решающим фактором успеха при перевалке контейнеров. Решения фирмы «SICK» по предотвращению столкновений играют центральную роль на нашем новом терминале в Джабаль Али (ОАЭ), чтобы обеспечить такую эксплуатационную готовность и открыть перед нашими заказчиками новые перспективы для увеличения эффективности и конкурентоспособности».
Набиль Квайед, технический директор фирмы «DP World» (Объединенные Арабские Эмираты)