Green IT

SICK Green IT Image
SICK Green IT Image

Почему это важно для SICK

По текущим оценкам, на долю информационной и коммуникационной техники приходится около 4 процентов электроэнергии, потребляемой по всему миру. Кроме того, потоковое видео, социальные сети, большие данные, искусственный интеллект и цифровизация бизнес-процессов и производства приводят к глобальному увеличению энергопотребления и, следовательно, выбросов CO2. Вместе с тем, для производства ИТ-устройств используются металлы (в том числе серебро, золото, медь, литий) и редкоземельные элементы (например, неодим, тантал), которые оказывают негативное влияние на окружающую среду, поскольку они разлагаются в основном в неконтролируемых условиях. Эти примеры показывают, почему в ИТ-сфере также имеется существенный потенциал оптимизации с точки зрения экологической устойчивости.

Что компания SICK понимает под Green IT

Мы называем Green IT энергоэффективные и экологически чистые информационные и коммуникационные технологии SICK. При этом различают «Экологичность в ИТ» (Grün in der IT) и «Экологичность за счёт ИТ» (Grün durch die IT:

«Экологичность в ИТ» помимо всего прочего включает в себя использование энергосберегающего ИТ-оборудования, а также оптимизацию охлаждения серверов и потребления ресурсов на рабочем месте. Кроме того, SICK придаёт большое значение устойчивому жизненному циклу ИТ-оборудования — от приобретения до переработки. С помощью ресурсосберегающих и энергоэффективных процессов, таких как, например, виртуализация серверов и стандартизация приложений для снижения энергопотребления и нагрузки на серверы, мы стараемся сделать акцент на экологической устойчивости в том числе и в области ИТ.

«Экологичность за счёт ИТ» в компании SICK подразумевает предоставление ИТ-инфраструктуры для сокращения углеродного следа. Сюда относятся системы видеоконференции для замены ненужных деловых поездок или ИТ-оборудование для организации удалённой работы. Также поощряется сотрудничество между отделами, поэтому цифровизация бизнес-процессов продвигается в масштабах всей компании.