Вальдкирх / Дюссельдорф, февраль 2024 г. - Все в одном - один для всего: с новым фотоэлектрическим датчиком приближения W10 компания SICK представляет датчик, который может быть использован для решения широкого спектра задач обнаружения в технологии автоматизации более универсально, чем когда-либо прежде. Серия датчиков включает в себя всего четыре модели , которые отличаются рабочими расстояниями и вариантами монтажа. Это значительно сокращает обычное разнообразие моделей этого типа . Лазерный источник света класса 1 в сочетании с прецизионной линией оценки приемников обеспечивает точные результаты обнаружения с высокой точностью повторения. Впервые в датчиках такого типа реализован интерфейс с сенсорным экраном, что означает, что управление W10 отвечает высоким требованиям к интуитивной простоте использования и инновационному пользовательскому опыту. Три режима работы, оптимизированные под конкретные задачи, могут быть активированы с помощью дисплея так же легко, как затемнение переднего или заднего плана , если это необходимо. Кроме того, опции обучения в зависимости от ситуации позволяют удобно настроить W10 под индивидуальные сценарии применения. Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP69k защищает датчик даже при использовании в сложных условиях окружающей среды. Благодаря функции IO-Link, датчик обеспечивает возможность удаленного конфигурирования и эффективную интеграцию сохраненных данных с датчика в существующую сеть автоматизации.
W10 - это универсальность и высокая степень гибкости при разработке приложений. Это открывает широкие возможности для применения диффузного датчика в различных отраслях промышленности и инновационных секторах, в частности, в приложениях автоматизации производства и логистики. Например, для надежного и достоверного обнаружения объектов с различными или сложными свойствами поверхности, такими как блеск, цвет или текстура.
Первый в мире лазерный триангуляционный диффузный датчик с интуитивным пользовательским интерфейсом через сенсорный экран
Ползунковые переключатели, потенциометры, поворотные ручки - W10 может обойтись без всех этих элементов настройки. Это стало возможным благодаря сенсорному дисплею, который делает этот лазерный диффузный датчик первым в своем роде. Будь то режимы работы такие как Speed, Standard или Precision, затемнение переднего или заднего плана, индивидуальные настройки обучения, предварительные настройки или предельные значения - оператор может выбрать, вызвать, настроить и сохранить все интуитивно понятным образом. Блокировка экрана, как специальная функция безопасности W10, надежно защищает настройки от доступа или нежелательного изменения третьими лицами. В качестве альтернативы управления через сенсорный экран , W10 может быть легко настроен через IO-Link и обмениваться данными через этот интерфейс. W10 имеет два цифровых выхода для вывода сигналов переключения.
Надежное обнаружение благодаря точной лазерной триангуляции на малых и больших расстояниях
W10 сочетает в себе высокоточный лазерный источник света класса 1, сфокусированный луч которого создает на объекте лишь небольшое световое пятно, с быстрой и точной линией оценки приемника. Благодаря этой мощной технологии, диффузный датчик достигает очень точных результатов обнаружения с высокой точностью повторения как в версии ближнего действия с рабочими расстояниями от 25 мм до 400 мм, так и в версии дальнего действия с расстояниями от 25 мм до 700 мм: это идеально подходит для точного обнаружения объектов и позиций. В скоростном режиме время отклика составляет 1,8 мс - таким образом, надежное переключение гарантировано даже при высоких скоростях машины.
Широкий спектр применения благодаря возможности обучения, а также гибридной и прочной конструкции
Благодаря использованию динамических алгоритмов, разработанных для конкретных задач, W10 достигает высокого уровня надежности и хорошей точности повторения работ. Лазерный сканер предлагает индивидуальные варианты обучения для конкретной адаптации. В дополнение к обычному обучению по 1 точке, которое обнаруживает объекты на определенном расстоянии, обучение по 2 точкам позволяет обнаруживать объекты различной высоты. Ручной режим расширяет возможности обучения и обеспечивает еще большую гибкость. Версии W10, для ближнего и дальнего действия, доступны в двух вариантах корпуса: один для стандартного монтажа с 1-дюймовым отверстием и один для гибридного монтажа с помощью резьбы M18 на передней панели или 1-дюймового отверстия на боковой панели. Имея всего два варианта корпуса, каждый из которых оснащен двумя цветовыми светодиодами для индикации рабочего состояния, W10 обеспечивает высокую степень гибкости монтажа. Это делает его подходящим для наиболее распространенных ситуаций установки. Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP69k делает все W10 чрезвычайно надежными устройствами, способными выдерживать суровые условия эксплуатации, агрессивные среды или частые циклы очистки. Это обеспечивает максимальную готовность к работе и позволяет избежать длительных простоев в работе.
Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков решений для промышленных применений на основе датчиков. Основанная в 1946 году доктором-инженером Эрвином Сиком и расположенная в Вальдкирхе-ин-Брайсгау недалеко от Фрайбурга, компания является одним из технологических и рыночных лидеров и представлена по всему миру более чем 50 дочерними предприятиями и холдингами, а также многочисленными агентствами. В компании SICK работает почти 12 000 человек по всему миру, а консолидированный объем продаж в 2022 финансовом году составил около 2,2 миллиарда евро. Дополнительную информацию о компании SICK можно найти в Интернете по адресу www.sick.com.