Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors превращают своих пользователей в инсайдеров. Быть ещё ближе к происходящему просто невозможно! С помощью интеллектуальных датчиков двигателя Smart Motor Sensors SICK предоставляет в распоряжение знания непосредственно из центра производства. Знания о состоянии машин и серводвигателей помогают заранее обнаружить сбои в работе, быстрее исправить или вообще избежать. С целью предоставления клиентам возможности такой информированности и, следовательно, профилактического технического обслуживания, SICK снова использует все свои ноу-хау.
Факты становятся прозрачной информацией
Серводвигатель приводит процесс в движение. Системы обратной связи двигателей предоставляют данные для управления и работы двигателей, обеспечивая бесперебойный и эффективный процесс. Но системы обратной связи двигателей представляют собой нечто большее, чем просто поставщики данных. Таким образом, в процессе эксплуатации интеллектуальные датчики проверяют не только такие параметры, как скорость, надёжное, ускорение, температуру, а также частоту вращения. Профилактическое техническое обслуживание и постоянный мониторинг состояния процесса возможны, прежде всего, благодаря дополнительным функциям, таким как электронная заводская табличка, гистограммы и пользовательские предупредительные указания.
Это преобразует системы обратной связи двигателей SICK в интеллектуальные датчики двигателей Smart Motor Sensors.
Что измеряется?

Скорость

Ускорение

Уголок

Температура

Количество оборотов
Интеллектуальный однопроводной интерфейс – HIPERFACE DSL® – цифровая эволюция
С HIPERFACE DSL® SICK вывела на рынок первый однопроводной интерфейс для серводвигателей. С тех пор он зарекомендовал себя у производителей двигателей и приводов во всем мире. Чисто цифровой интерфейс означает прямое подключение к будущему. Инновационный и помехоустойчивый протокол HIPERFACE DSL® позволяет осуществлять связь всего по двум жилам, встроенным в кабель двигателя.
Узнайте больше о HIPERFACE DSL®
Ваши преимущества – интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors поддерживают производство в рабочем режиме
Интеллектуальные датчики в сочетании с зарекомендовавшим себя по всему миру интерфейсом – это интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors от SICK.
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors – это больше, чем просто источник данных из центра привода. Везде, где в процессе что-то движется, интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors обеспечивают эффективный мониторинг. Таким образом, интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors во многом являются «фасилитаторами» будущего. А будущее уже началось. Благодаря HIPERFACE DSL® интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors уже сегодня делают возможным мониторинг состояния и профилактическое техническое обслуживание. Они также передают надёжные данные о скорости и положении для выполнения интеллектуальных режимов безопасности на машине (безопасное перемещение). Паз второго штекера двигателя и отдельного кабеля энкодера обеспечивает более компактную конструкцию машины.
Данные датчика
о скорости, положении, ускорении, температуре, оборотах
Система управления
Информация о скорости и положении позволяет уверенно управлять машиной.
Однопроводной интерфейс
HIPERFACE DSL® минимизирует затраты на кабельную разводку, поскольку данные датчика передаются через кабель двигателя.
Отрасли промышленности – повышение производительности для машиностроения
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors чувствуют себя как дома во всех отраслях. На первый взгляд это часто не заметно – и всё же, интеллектуальные датчики и инновационные интерфейсы от SICK используются в бесчисленных серводвигателях разных производителей. Это обеспечивает важные импульсы для успеха производства в самых разных отраслях.
Будущее начинается сейчас
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors в «Индустрии 4.0»
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors обеспечивают все условия для успешного использования в вариантах применения для «Индустрии 4.0». Наиболее важным из них является чисто цифровой интерфейс HIPERFACE DSL®, который передаёт данные измерений через сервопреобразователь непосредственно в облако или Ethernet. На этом основании в будущем производственные процессы могут быть объединены в сеть таким образом, чтобы они также функционировали автономно.
sHub® - Сенсорный концентратор для интеллектуальных серводвигателей, которые «сообщают», когда потребуется техническое обслуживание
- Дополнительные данные о вибрации и температуре от sHub® позволяют с высокой точностью контролировать состояние и повышают эксплуатационную готовность серводвигателей
- sHub® и EDS/EDM35 представляют собой мощную команду, которая обеспечивает интеграцию важных функций безопасности и, следовательно, высокую точность и безопасность сервоприводов
- С помощью цифрового коммуникационного интерфейса HIPERFACE DSL®контроль состояния серводвигателей может осуществляться в режиме реального времени на высочайшем уровне безопасности
sHub® – вперёд, сосредоточив все усилия
Развитие продолжается. В SICK сенсорный концентратор называется sHub® и представляет собой модификацию серийной модели интеллектуальных датчиков двигателя Smart Motor Sensors. Он объединяет данные от интеллектуальных датчиков двигателя Smart Motor Sensors и других датчиков, установленных в двигателе. Таким образом, он обеспечивает настоящее слияние датчиков. Для этого sHub® «собирает» данные от интеллектуальных датчиков двигателя, например, о надёжном положении и скорости, а также информацию от других датчиков, например, температуры, ударов, вибрации и влаги. Объединённый таким способом объём данных sHub® синхронно с тактом передаёт по существующему кабелю данных от HIPERFACE DSL® к регулятору привода. Таким образом, интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors и sHub® становятся важными строительными блоками на пути к умному предприятию в «Индустрии 4.0».
У вас есть вопросы?
ИНСАЙДЕРЫ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors
специальная информация
Сотрудничество на равных
Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, захватное устройство на конце руки робота или обратная связь по положению, датчики SICK дают роботам возможность быть более точными.
Узнайте больше
Мобильные роботы:
переход в новые измерения
Робототехника не стоит на месте: в производстве, логистике или сфере услуг. Сенсорные решения для всех вариантов мобильных роботов