Компания SICK проводит курсы повышения квалификации: обучение по теме функциональной безопасности машин

Entwicklungs- und Konstruktionsphase
Entwicklungs- und Konstruktionsphase

Еще на этапе разработки и проектирования машины необходимо подумать о том, как обеспечить ее безопасность. Это обусловлено с тем, что несчастные случаи зачастую являются результатом недостаточной общей оценки рисков. Во время внедрения и ввода в эксплуатацию остаточные риски могут быть снижены путем установки дополнительного предохранительного оборудования. Безопасность машин в решающей степени зависит от правильного функционирования системы безопасности и других мер по снижению рисков. Однако безопасность труда также необходимо гарантировать и в ходе эксплуатации. Функциональная безопасность играет важную роль на каждом из этих этапов и требует соответствующих знаний со стороны технически ответственных лиц. 

 

Компания SICK предлагает программы повышения квалификации для получения статуса сертифицированного специалиста по функциональной безопасности (SGS-TÜV Saar, CFSAE) и сертифицированного технического специалиста по функциональной безопасности (SGS-TÜV Saar, CFSAT). Разработчики, проектировщики, интеграторы, технические специалисты и эксплуатирующие организации могут получить здесь дополнительное образование в области функциональной безопасности и узнать, как обеспечивается безопасность оборудования.  

Компания SICK является признанным партнером SGS-TÜV Saar по программе обучения функциональной безопасности. Квалифицированные инструкторы SICK, аккредитованные в SGS-TÜV Saar, являются специалистами, обладающими всесторонними теоретическими и практическими знаниями. Многолетний опыт работы над проектами, постоянное повышение квалификации в области функциональной безопасности и дидактические навыки лежат в основе компетентности обучающего персонала компании SICK. Благодаря учебным курсам инженеры, проектировщики, технические специалисты и другие заинтересованные лица из соответствующих областей могут повысить свою квалификацию и стать признанными международными экспертами или техническими специалистами по функциональной безопасности и углубить свои специальные знания. Учебные курсы проводятся в филиале компании SICK, на территории заказчика или виртуально и в настоящее время доступны на английском, испанском, турецком и китайском языках. Компании из других регионов мира также могут получить знания о требованиях и рекомендациях Европейского союза по безопасности и упростить экспорт своих товаров и продукции. 

SICK-Expertentraining CFSAE
SICK-Expertentraining CFSAE

Все важные темы в одном курсе

Курс подготовки специалистов CFSAE в компании SICK охватывает темы общей оценки и снижения рисков, безопасности оборудования и функциональной безопасности машин. В нем рассматриваются различные защитные устройства, такие как защитные решетки и электрочувствительные защитные устройства, а также программное обеспечение, связанное с безопасностью, которое может быть использовано для снижения рисков. Другой комплекс тем касается возможных мест установки защитных устройств. Требования к разработке систем управления, связанных с безопасностью, включая основы верификации и валидации функций безопасности, изучаются на основе следующих стандартов: EN ISO 12100 (Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Общая оценка рисков и снижение риска), EN ISO 13849 (Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с безопасностью) и EN/IEC 62061 (Безопасность машин. Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем управления). Инструкторы компании SICK опираются на подробные практические примеры и дают проверенные экспертные советы, в том числе по документации и теме управления функциональной безопасностью. Они также оказывают помощь при соблюдении требований Директивы по рабочему оборудованию для производителей. Дальнейшее содержание курса посвящено стандарту EN/IEC 61508 (Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью) и Директиве по работе с машинным оборудованием.

Курс подготовки технических специалистов (CFSAT) в компании SICK направлен на изучение ключевых основных стандартов и правил по безопасности оборудования (например, ISO 12100, ISO 13849, Директива ЕС по работе с машинным оборудованием, Директива ЕС по рабочему оборудованию). Инструкторы компании SICK разъясняют, почему общая оценка рисков и идентификация опасности необходимы и какие процедуры при этом используются. На конкретных примерах они показывают, какие защитные устройства существуют и для чего они используются, что обычно необходимо учитывать при установке выбранного защитного оборудования и его надежном использовании, а также почему правильная установка защитных устройств так важна. Кроме того, в ходе курса изучаются такие темы, как распознавание связанных с безопасностью нарушений со стороны операторов машин и недостатков в части безопасности машин, а также поддержание безопасности труда в повседневной эксплуатации. Оценка технической безопасности и последствия переоборудования машин также входят в учебный план.

Высокая квалификация в сочетании с сертификатами CFSAE и CFSAT (SGS-TÜV Saar)

Участники получают подробные учебные материалы и при желании могут сдать итоговый экзамен. В случае успешной сдачи экзамена орган технадзора SGS-TÜV Saar выдает признанный во всем мире сертификат Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar (сертифицированный специалист по функциональной безопасности, CFSAE) или Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar (сертифицированный технический специалист по функциональной безопасности, CFSAT).

 

Die Lernangebote auf einen Blick
Die Lernangebote auf einen Blick

Краткий обзор программ обучения

Перейти к портфолио обучения 

Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Expert

Сертифицированный специалист по прикладной функциональной безопасности (Certified Functional Safety Application Expert)

Перейти к курсу

Certified Functional Safety Application Technician
Certified Functional Safety Application Technician

Сертифицированный технический специалист по прикладной функциональной безопасности (Certified Functional Safety Application Technician)

Перейти к курсу