SIRIC®是SICK最新一代的感測器ASIC (ASIC = Application Specific Integrated Circuit:專業集成電路)。借此,數位信號處理的方法首次進入光電感測器的世界。具備這種技術的感測器比之前的任何感測器效率都高,而且相對於所有已知的光學與高頻作用都極不敏感。作為智慧型感測器解決方案,它們可以無縫整合至自動化網路中。
SIRIC®光電感測器 - 您的利益所在:
相對環境光與其他感測器光線的光學耐用性
即使最新的節能燈也不會干擾這些感測器。例如,這些感測器甚至可以直接放在生產車間的燈光下「查看」:設備設計時具備較大的自由度。減少因感測器故障造成的停機時間:達到較高的設備可用性。
提高探測距離與檢測範圍
透過提高功能保護來實現在工業環境內進行可靠偵測,例如在有灰塵的環境內:達到較高的設備可用性。
客製化調整
由於SICK一手掌握從微型晶片的生產直至在光電感測器中進行整合整套技術,因此它可以低成本地按專門應用情況或者客戶需求進行調整。