HIPERFACE DSL® - 數位發展

技術領導者SICK借助HIPERFACE DSL®出示一份純數位協定,在變頻器與馬達回授系統之間僅連接最少的電纜線就足夠了。– The one cable technology!

HIPERFACE DSL®符合已知的傳輸率為9.375 MBaud的RS485標準。資料傳輸與調節器時鐘脈衝同步進行,其最短可達12.1 µs。轉速調節器與回授系統之間的線纜長度最長可達100米。

透過取消馬達回授插頭在發動機側可獲得設計上的自由度(對於小型伺服馬達極為重要)。

  • 減少了50 %的連接成本與電纜線種類:

    由於取消了第二條馬達回授電纜,不僅降低了連接成本也減少了電纜變化 - 有時不能再簡單了!

    更卓越的性能:

    HIPERFACE® DSL極快的過程資料傳輸可提供難以置信的高解析度與準確度。

    直至SIL3的認證:

    在可靠性與安全功能方面,您可借助HIPERFACE® DSL立於不敗之地:此介面符合3級安全完整性級別的國際標準。

    診斷:

    透過自診斷可更快與更有效地識別與排除故障從而達到更高的品質。

    更安靜地運行:

    您能感到驅動系統良好的圓形運動特性處於一個新的維度上。

    遠程診斷:

    借助通過互聯網進行的簡便遠端診斷可更快速與更有效地準備保養工作。

    預防性保養選項:

    透過前瞻性的保養可避免計畫外的停機情況。

    更安全:

    功能與投入上的安全性,設備無故障的運行,無故障的與快速作業。

  • HIPERFACE DSL logos
    HIPERFACE DSL logos
  • 此處您可獲取 HIPERFACE DSL®軟體的Master IP-Core


    您之前已獲取過IP-Core CD-Rom,是否需要軟體升級?請於 My SICK 項下註冊。


    前往HIPERFACE DSL® Master IP-Core技術資訊

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

我們的產品:

馬達回授系統
採用HIPERFACE DSL®的安全的速度量測,針對標準伺服應用
EKS/EKM36
馬達回授系統
採用HIPERFACE DSL®的安全的絕對位置,針對堅固的伺服應用
EES/EEM37
線性編碼器
以最快速度量測線性直接驅動裝置
STL/ETL70
馬達回授系統
用於動態伺服驅動器的高解析度馬達回授系統
EFS/EFM50
馬達回授系統
採用HIPERFACE DSL®的安全的絕對位置,針對高要求的伺服應用
EDS/EDM35
馬達回授系統
用於將HIPERFACE®信號轉化為HIPERFACE DSL®信號的介面轉換器
sCon
智慧型馬達感測器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
智慧型馬達感測器
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK的智慧型馬達感測器讓其使用者成為內行人。

瞭解更多