Smart Sensors from SICK
進階搜尋:
664結果:
潮濕氣體中的可靠粉塵測量
- 適合於很低到中等的粉塵濃度
- 氣體取樣與氣體再循環在探頭內相結合
- 髒汙報警
- 零點與參考點的自動檢查
- 簡單的參數設定與舒適的操作-選配額外的遠端顯示器
- 內建系統監控功能,及早檢測維護需求
具有極佳性價比的T型槽用氣壓缸感測器
- 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中
- 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
- 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)
- 用於顯示開關狀態的LED
- IP等級:IP 67
用於T型槽的舌簧觸點式氣壓缸感測器
- 可用於所有配有T型槽的常見氣缸、直線導軌和夾爪中,以及藉助轉接器用於圓形、拉杆型、方杆型氣缸和配有燕尾槽的氣缸中
- 從上方將感測器嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝
- 組合型固定螺絲釘(內六角和帶槽螺絲釘)
- 用於顯示開關狀態的LED(視型號而定)
- IP等級:IP 67
- 電源電壓最高 230 V
適用於軌道導引式小型無人搬運車的全球革命性安全解決方案
- 全球第一台採用安全固態技術的LiDAR多光束掃描器
- 設計完美符合軌道導引式AGC的需求:PL c,1.1 m掃描範圍,150°掃描角度
- 精巧——高度僅43 mm
- 診斷數據和克隆功能,便於透過Safety Assistant應用程式和Safety Designer軟體進行設定
世界頂尖的掃描範圍與性能
- 反應時間可選至16 μs
- 檢測範圍可達到20 m(單道系統),1400 mm(掃描系統)
- 帶有抗干擾的串接功能
- 2 x 4位顯示屏
- 可調整遲滯
- 旋轉型顯示屏
- 高解析度信號處理
- 時間滯後可編程
靈活、智慧、精巧:適合眾多應用範圍的編碼器
- 36 mm絕對值型編碼器,最高解析度可達26 Bit(單圈型:14 Bit,多圈型:12 Bit)
- 夾緊/伺服法蘭、半中空軸
- 旋轉式公接頭或電纜接頭
- IO-Link、CANopen、SAE J1939、SSI介面可配置參數設定
- 診斷功能
- 不鏽鋼設計(Inox款)
- IP等級高達IP67或IP69K
針對移動和固定式應用的安全相關感測器
- 感測範圍廣:0.05 m至最大25 m
- 經ISO 13849認證
- 更低的耗電量(典型值:4 W,最大值:16 W)
- 透過USB介面立即調試和配置
- 結合智慧區域評估和量測資料輸出的通訊介面
用於煙氣監測的可靠量測技術
- 量測多達10種紅外組分,包括O2和TOC
- 熱採樣量測技術
- 透過噴射泵實現無磨損的氣體輸送
- 使用內部調整過濾器的參考點檢查
- 經認證的數位化Modbus®介面
- Web伺服器用於不依賴於平台的設備控制
- 在HCl與NH中使用乾燥的檢驗氣體3
- 分類:ATEX Zone 2,IIC T3 gb
適合戶外區域自動化的安全區域雷射掃描器
- 經ISO 13849和IEC 62998認證,適合室內和戶外人員防護
- Outdoor safeHDDM®掃描技術
- 模組化配件實現高效能
- 多達128個可自由配置的區域
- 利用Safety Designer與監控應用程式進行診斷
- 利用AGV Dynamic Weather Assist進行速度調整
適用於惡劣環境條件的精巧方型外殼
- 結構:40 mm x 40 mm
- 提升的檢測範圍:20 mm ~ 40 mm
- 電氣規格:DC 3/4導線
- IP等級:IP 68、IP 69K
- 溫度範圍:–25 °C ~ +85 °C
- 塑膠外殼
- 推鎖式安裝系統
- 感測頭可在五個方向上旋轉
可靈活用於長度、寬度與高度量測
- 光軸分離:2.5 mm,5 mm,10 mm,20 mm,25 mm,30 mm,50 mm
- 工作範圍:12 m
- 功能:交叉光束量測,4 x 區域量測,高速掃描,透明模式
- 介面:PNP,類比,RS485,IO-Link,PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT®,EtherNet/IPTM,CANopen
- 具有可靠開關門檻值的耐日光模式
安全雷達系統可用於惡劣環境中的危險區域監測
- 評估元件與多達6個感測器
- 防護區域:掃描範圍最大9 m,開口孔徑角度可靈活調整
- 對塵土、木屑、飛火和塑膠顆粒具有高耐抗性
- 防護等級IP67;工作溫度:–40 °C至+60 °C
- 高度耐臟汙
- 藉由軟體輕鬆設定
天然氣分輸中貿易交接量測
- 現代化技術:超音波
- 診斷與永續功能檢查
- 堅固與可靠透過取消可移動部件實現
- 可更換的膠筒
- 無需直接進入/排出管道
- 過載保護
- 可選整合氣量轉換裝置/資料記錄裝置
- 電池或本安型電源供電
及早且可靠的隧道內火災探測
- 運用散射量測原理的能見度測量(K值)
- 高度可用性,沒有移動部件
- 快速又可靠的煙霧檢測
- 軟體根據EN 61508 (SIL1) 開發
- 低誤報率
- 堅固的不鏽鋼外殼達到IP 6K9K的防護等級
- 透過整合式加熱器屏蔽霧氣影響(選配)
最小結構形式的模組化拉線型編碼器
- 量測長度:1.25 m ... 10 m
- 介面/量測長度多種選擇的模組化量測系統
- 極小細長外殼(55 mm ... 190 mm)與整合在量測轉筒中的彈簧
- 輕型但防撞與耐高溫的塑膠外殼
- 編碼器上附教導設定功能的類比介面
要求嚴苛應用情況下的高解析度可程式設計編碼器
- 每圈脈衝:最高65,536 (16 Bit)
- 外殼直徑:60 mm
- 實心軸,半中空軸,全中空軸
- IP等級:IP65 / IP67
- 通訊介面:TTL RS 422,HTL Push Pull,Sin/Cos
- 連接類型:M12、M23公接頭或通用電纜線
- 可程式設計、緊凑安裝深度、可遠程零點設置
安全3D環境檢知開闢全新境界
- 效能等級為c的3D視覺光飛行時間量測攝影機
- 防護區域範圍高達4 m
- 2個同步防護區域,8種監控情況
- 經由千兆Ethernet輸出量測資料
- 設計緊凑、耐震耐衝擊,IP等級為IP65與IP67
- 可靠且直觀的配置軟體Safety Designer
細長並且緊湊的增量型編碼器,適用於經濟型解決方案
- 每圈脈衝:最高1,024
- 外殼直徑:40 mm
- 實心軸與半中空軸
- IP等級:IP50 (實心軸)
- 通訊介面:TTL/RS-422,HTL/Push pull,開集極電路
- 連接類型:電纜線
- 細長、緊湊型設計
用於位置監控的小型方形電感式安全開關
- 方形結構:12 mm x 26 mm x 40 mm
- 響應範圍:4 mm
- 兩個OSSD安全輸出
- IP等級:IP67
- 溫度範圍:–25 ℃至+70 ℃
- 堅固型VISTAL® 外殼
- 效能等級高達PL d (EN ISO 13849)
- 連接款式:M8公接頭、電纜線或附M12公接頭電纜線
用於位置監控的圓柱形電感式安全開關
- 結構:M12 ~ M30
- 提高響應範圍:4 mm ~ 15 mm
- 兩個OSSD安全輸出
- IP等級:IP67
- 溫度範圍:–25 ℃至+70 °C
- 鍍鎳黃銅外殼,塑膠製感測面
- 效能等級高達PL d (EN ISO 13849)
- 連接款式:M12公接頭、電纜線或附M12公接頭電纜線
檢測可靠性與定位精度高的緊湊型3D-LiDAR感測器
- 16個展開的扇形掃描層,垂直開口孔徑角度為65°
- 水平開口孔徑角度為360°
- 高解析度0°掃描層
- 量測準確度高、量測值噪聲小
- 適合工業應用的堅固設計與多回波功能
- 附應用程式與軟體外搭程式的軟體模組
- 可靈活安裝系統插頭
堅固、通用的增量型編碼器
- 每圈脈衝:最高10,000
- 外殼直徑:60 mm
- 實心軸,半中空軸與全中空軸
- IP等級:IP67、IP69K
- 通訊介面:TTL/RS-422、HTL/Push pull、通用介面(TTL、HTL)
- 連接類型:M12、M23公接頭、電纜線、附M12、M23公接頭的電纜線
- 不鏽鋼或鋁合金製成的外殼
現代化的隧道內空氣質量測量性能
- 運用散射量測原理的能見度測量(K值)
- 根據EN 50545,利用電化學感測器量測CO與NO
- 軟體根據EN 61508 (SIL1) 開發
- 高度可靠,沒有移動部件
- 能見度量測與兩種不同氣體量測相結合
- 堅固的不鏽鋼外殼達到IP 6K9K的防護等級
- 透過整合式加熱器實現霧氣修正(選配)