智慧型馬達感測器讓其使用者成為內行人。無法更靠近事件!SICK透過智慧型馬達感測器使直接來自生產過程的知識可供使用。關於機器和伺服馬達狀態的知識有助於更早識別、更快排除或完全避免故障。另一方面,SICK又運用其整個知識寶庫使客戶能夠通覽一切並實現前瞻性維護。
事實變成透明資訊
伺服馬達推動流程。馬達回授系統提供資料用於調節和運作馬達,由此確保高效順暢的流程。但馬達回授系統不只是單純的資料提供者。例如智慧感測器在運作過程中可檢查速度、安全位置、加速度、溫度以及圈數等參數。前瞻性維護與流程的持續狀態監測主要透過電子型號銘牌、長條圖和使用者定義的警告提示等附加功能實現。
這使SICK的馬達回授系統成為智慧型馬達感測器。
測量什麼?

轉速

加速度

角度

溫度

圈數
智慧型單電纜介面HIPERFACE DSL®- 數位化演變
SICK藉著HIPERFACE DSL®將首個用於伺服馬達的單電纜介面引入市場。此後,其為世界各地的馬達與驅動裝置製造商所知。純數位介面意味著直接邁向未來。透過創新與完全不受干擾的HIPERFACE DSL®協定,實現僅通過兩根絕緣導線進行通訊,且導線整合在馬達電纜中。
您的受益——智慧型馬達感測器使生產持續進行
智慧感測器與世界著名的介面相結合——這就是SICK的智慧型馬達感測器。
智慧型馬達感測器不只是來自驅動裝置中心的資料來源。智慧型馬達感測器對流程中發生移動的所有地方確保有效監控。因此,智慧型馬達感測器在許多方面是未來的「推動者」。而未來已經開始。智慧型馬達感測器藉著HIPERFACE DSL®如今就實現狀態監測與前瞻性維護。此外,其還傳輸安全的速度與位置值,以便在機器上執行智慧安全運作模式(安全運動)。省去第二個馬達公接頭和單獨的編碼器電纜允許更緊湊的機器設計。
感測器資料
關於速度、位置、加速度、溫度、圈數
控制裝置
速度與位置資訊實現安全的機器控制器。
單電纜介面
HIPERFACE DSL®可最大限度減少佈線工作,因為透過馬達電纜進行感測器資料傳輸。
未來從現在開始
工業4.0下的智慧型馬達感測器
智慧型馬達感測器為成功用於工業4.0應用提供所有前提。其中最重要的是純數位介面HIPERFACE DSL®,將測量資料直接透過伺服控制器發送至雲端或Ethernet。在此基礎之上,未來生產過程可相互聯網,使得其也能完全獨立運轉。
sHub® - 智慧型伺服馬達的感測器中樞「告知」維護時間與需求
- 額外的sHub® 振動與溫度資料實現高準確度的狀態監測——提高伺服馬達的可用性
- sHub® 與EDS/EDM35共同組成高性能團隊,負責整合有關的安全功能,實現高準確度且安全的伺服馬達
- HIPERFACE DSL® 數位通訊介面可實現即時監測伺服馬達的狀態——符合最高安全水準
sHub® ——集中力量繼續前進
發展仍在繼續。感測器中樞在SICK稱為sHub®,說明智慧型馬達感測器的擴展階段。其將來自智慧型馬達感測器與馬達內安裝的其他感測器的資料集合起來。以此實現真正的感測器融合。sHub®可「收集」智慧型馬達感測器的資料(如安全位置與速度的相關資料)及其他感測器的資訊,如溫度、衝擊、振動和濕度。sHub®將這樣集中起來的資料量透過HIPERFACE DSL®的現有資料線同步傳送至驅動器。在這種情況下,智慧型馬達感測器與sHub®成為通往工業4.0智慧工廠道路上的重要模組。