HDDM+——針對距離量測的創新型技術

下載白皮書

HDDM+(高解析度距離量測加強版)是一種進行非接觸距離量測的高解析度光飛行時間方法,既可應用於距離感測器,亦可應用於2D或3D LiDAR感測器。此技術適用於室內與室外區域內對漫反射物體以及迴歸反射式反射器的距離量測。針對迴歸反射薄膜,採用HDDM+的距離感測器掃描範圍高達1.5 km。HDDM+與“單一脈衝”或相位相關技術不同,是一種統計式量測方法。即,為計算距離值,感測器將統計性評估多個雷射脈衝的回波。利用HDDM+還可實現具有多回波能力的感測器。即使在惡劣的環境條件下亦可以高量測可靠性實現距離量測。

敬請於我們的白皮書內閱讀所有關於HDDM+的詳細內容

  • 技術基礎:光學距離與LiDAR感測器、光飛行時間量測、相位相關量測方法以及光學脈衝飛行時間量測
  • HDDM+的工作原理
  • 此方法的優勢
  • 應用方案,例如避免輪胎式門式起重機的碰撞
SICK針對距離量測的創新型技術

對此表示好奇?請於我們的白皮書內閱讀所有詳細內容

前往下載

SICK的距離感測器與LiDAR感測器:以白皮書形式進一步介紹我們的創新

用於品質檢查的位移感測器

LiDAR感測器的工作原理和產品系列