Accès ouvert et fiabilité
Les applications de robotique collaborative sont accessibles facilement par les travailleurs pour une productivité accrue avec moins de temps d’arrêt et un process optimisé. Vous pouvez également avoir l’esprit tranquille en sachant que les capteurs SICK maintiennent des niveaux de sécurité optimaux pour vos processus de fabrication.
Applications polyvalentes
Le SRAP fonctionne dans un certain nombre d’applications différentes. Grâce au temps de réponse court du dispositif de protection primaire, les barrières immatérielles de sécurité, il convient également pour des applications dans des espaces confinés.
Installation facile et documentation détaillée
Il suffit de câbler les dispositifs de sécurité, de sélectionner le programme désiré sur le Flexi Classic, et votre logique de sécurité est prête à fonctionner. Reste alors à adapter le champ de protection du scanner laser à votre environnement et le tour est joué. Une documentation complète accompagne le matériel et vous permet de vous assurer que l’intégration du robot est conforme aux normes associées.
Réduction des coûts et augmentation de la productivité
Avec une intégration facile dans la plupart des contrôleurs de robots usuels, vous dépenserez moins pour la mise en oeuvre le système et le faire fonctionner. Une fois installé, le système permet d’augmenter la productivité grâce à la fonction de redémarrage automatique.