Intégration verticale dans les systèmes supérieurs

Vertikale Integration in übergeordnete Systeme
Vertikale Integration in übergeordnete Systeme

ERP, MES et cloud : intégration verticale dans les systèmes supérieurs

La capacité d’intégration et la continuité sont, dans le contexte de l’Industrie 4.0, les principales caractéristiques des structures de communication intelligentes et tournées vers l’avenir. C’est pourquoi SICK propose plusieurs options pour intégrer les informations sur le processus, l'état et le diagnostic des capteurs dans les systèmes de visualisation et les réseaux d’automatisation. Nos outils assurent une intégration facile et rapide à votre solution IHM, quelle que soit la technologie utilisée.

Les systèmes

Les logiciels

Serveur SOPAS-OPC

La technologie OPC est utilisée pour échanger des données entre des appareils de terrain et des applications Windows. OPC convient uniquement à la communication non déterministe. Le serveur SOPAS-OPC de SICK est conforme à la spécification OPC-DA et peut donc être utilisé avec les systèmes d'exploitation Windows. Outre les types de données standard, notre serveur OPC prend également en charge des méthodes, offrant un accès illimité aux capteurs SICK à partir d'une IHM.

Téléchargement Serveur SOPAS-OPC

Serveur web

Le serveur web SOPAS de SICK peut être mis en œuvre pratiquement partout où l’utilisation de la technologie OPC est impossible ou non souhaitée, à condition qu’un navigateur Internet soit disponible. Le serveur web permet non seulement l'échange de données, mais également la visualisation des appareils, ce qui constitue un avantage non négligeable, en particulier avec les capteurs de vision. Il prend en charge ZeroConfig, DHCP et UPnP, rendant ainsi la communication via l’interface Ethernet simple et rapide. Des connaissances supplémentaires sur les adresses IP ne sont pas nécessaires.

 

 

Les appareils suivants sont équipés d’un serveur web :

AFM60A, Inspector PI-series, Inspector PIM-series, CLV62x-65x, LECTOR®62x, LECTOR®65x, RFU6xx

Avez-vous des questions ?

Contacter un expert

Blog SICK Sensor

Sur le blog SICK Sensor, nous expliquons de quelle façon nous abordons l’avenir et partageons avec vous nos idées, nos innovations et nos succès.