De nos jours, il existe une multitude de solutions d'identification automatique : scanners laser, caméras matricielles, caméras linéaires ou encore RFID. Mais toutes ne sont pas adaptées à votre application ! En un coup d'oeil, découvrez quelles sont les différences entre ces technologies et quelle est la solution la plus adapté à votre problématique.
1ère étape : déterminer le type de lecture dont vous avez besoin
Admettons que vous ayez besoin d'un lecteur capable de lire des codes en 1D. Si l'on se réfère au tableau ci-dessous, les scanners lasers, les caméras matricielles et les caméras linéaires pourront répondre à votre besoin.
2ème étape : les contraintes de votre application
Maintenant que vous avez un choix de lecteurs capables de lire le type de code que vous utilisez, il faut prendre en compte l'environnement dans lequel il va être installé. Par exemple, si vous avez besoin d'un lecteur capable de résister à des conditions extrêmes, le tableau montre que le scanner laser est plus efficace que la caméra matricielle.
3ème étape : les caractéristiques supplémentaires
Si votre cas nécessite une caractéristique supplémentaire, concernant par exemple le besoin de solutions analytiques (statistiques) ou encore de l'analyse et du traitement d'image, le tableau pourra aussi répondre à vos interrogations. Dans notre exemple, admettons que nous ayons besoin d'une solution analytique, le tableau montre bien que le meilleur choix qui s'offre à nous est le scanner laser.
Cliquez sur l'image pour télécharger le tableau !